Globalizing operation.
Facilitating integration.
Streamlining data flow.
F190 и F192
Считывающие/записывающие головки УВЧ RFID
Обе считывающие/записывающие головки обеспечивают оптимальную регулировку поляризации в зависимости от условий использования. Линейная вертикальная поляризация идеально подходит для операций с фиксированной или известной ориентацией метки. Вы можете точно отрегулировать поляризацию антенны по метке и снизить потребляемую мощность. Если ориентация метки транспондера неизвестна или является переменной, наилучшим выбором будет автоматическая коммутация обеих поляризаций. Такой подход обеспечивает надёжное обнаружение независимо от ориентации метки, например в случае идентификации несортированного груза.
Считывающие/записывающие головки серии F190 и F192 идеально подходят для установки в сложных условиях. Прочный корпус и герметичные электронные компоненты обеспечивают надёжную защиту обеих серий от воздействия факторов износа любого рода, включая высокие температуры. Ограниченное пространство больше не является проблемой благодаря конструкции устройств F190 и F192: антенна УВЧ установлена внутри компактного корпуса. Такой подход устраняет необходимость в использовании дополнительных компонентов, упрощая установку в ограниченном пространстве.
Эффективность является главной задачей внутренней логистики. Товары должны быть доставлены на место назначения быстро, безопасно и без ошибок. Для областей с ограниченным монтажным пространством и расстоянием считывания от 1 до 2 м F190 является идеальным решением. Функция передачи данных одним пакетом позволяет передавать информацию с 40 меток на считывающую головку за одну операцию.
Обеспечивая расстояние считывания более 2 м, F192 дополняет семейство продуктов выдающимися функциями. Имея рабочий диапазон до 6 метров, эта считывающая/записывающая головка УВЧ особенно подходит для использования в областях, где требуется покрытие больших расстояний. Она может одновременно считывать и записывать до 200 меток, обеспечивая невероятную пропускную способность и значительное повышение производительности процессов обработки материалов и внутренней логистики.
Производство автомобилей можно контролировать с помощью транспондеров, установленных на полозьях или прямо на автомобилях. Помимо считывания идентификатора автомобиля, функция записи позволяет изменять информацию на транспондерах для дальнейших этапов производства. Даже в сложных условиях, которые часто встречаются на этапе финальной сборки, считывающие/записывающие головки УВЧ обеих серий демонстрируют высокую надёжность и гибкость.
Благодаря компактной конструкции F190 подходит для использования на среднем расстоянии, например, для операций логистики контейнеров или окончательной сборки, в то время как F192 благодаря огромному диапазону считывания больше всего подходит для больших расстояний, как, например, на испытательных стендах или в воротах павильонов. Обе считывающие/записывающие головки УВЧ поддерживают выборочную точную настройку диапазона считывания для блокирования возможных помех от выполняемых рядом процессов, обеспечивая нормальный производственный поток в любое время.
Отправьте нам электронное письмо, чтобы получить дополнительную информацию о записывающих/считывающих головках УВЧ F190 и F192 RFID и технологии RFID.