Надежность в самой эффективной форме.
Преобразователи серии SC – компактные и эффективные преобразователи сигналов для применения в безопасных областях.
Новые преобразователи сигнала SC-System были разработаны в тесном сотрудничестве с нашими клиентами и легко интегрируются в действующие рабочие процессы. Удобный плоский дизайн делает эти устройства очень практичным и экономичным решением со следующими преимуществами:
Надежность, эффективность и компактность. Не сомневайтесь.
Преобразователи сигнала обеспечивают бесперебойный обмен данными между удаленными и управляющими устройствами с помощью гальванической изоляции. Они защищают персонал и оборудование от опасных напряжений.
Они измеряют, усиливают и отслеживают сигналы в цепях измерения и управления, и преобразуют сигналы полевых устройств в стандартные сигналы.
Преобразователи сигнала Pepperl+Fuchs гарантируют высокое качество сигнала и обширный спектр применения. И на вашем производстве тоже!
Шина питания встраивается в монтажные DIN-рейки. Это обеспечивает подачу питания на модули интерфейса через модули питания и создание сводных отчетов об ошибках.
В качестве альтернативы питанию через клеммы для более крупного оборудования используется шина питания, обеспечивающая центральное силовое подключение без однопроводных цепей питания.
Удобный простой и быстрый монтаж и меньше трудозатрат на подключение проводов!
SC-System объединила в одном семействе продукции основные достоинства всех аналогичных устройств. Преобразователи сигнала Pepperl+Fuchs обеспечивают бесперебойный обмен данными между удаленными и управляющими устройствами и защищают персонал и оборудование от опасно высоких напряжений.
Полная поддержка — от одиночных модулей до масштабных системных решений от Pepperl+Fuchs.