Серия решений.

Ознакомьтесь с модульным ассортиментом корпусов, которые идеально подходят для всех областей применения и для всех уровней.

Серия SR — Корпуса из нержавеющей стали для опасных зон

Взрывозащита для самых разных задач

Взрывозащита для самых разных задач

Новые корпуса серии SR из нержавеющей стали имеют модульное исполнение: Будь то клеммная коробка, пульт управления или блок удаленного ввода/вывода — вы всегда сможете воспользоваться полным спектром функций оборудования во взрывоопасных зонах.
Гибкие возможности монтажа в рабочей зоне

Гибкие возможности монтажа в рабочей зоне

Корпуса из серии SR можно устанавливать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении в рабочей зоне. Опциональные монтажные кронштейны с возможностью поворота на 90° и до четырех панелей кабельных вводов обеспечивают быструю и простую установку.
Подходят для любых условий применения

Подходят для любых условий применения

Корпуса серии SR изготовлены из нержавеющей матированной стали AISI 316L и сертифицированы для применения в расширенном диапазоне рабочих температур от -60 °C до +90 °C. Вы можете рассчитывать на непревзойденную долговечность корпусов со степенью защиты IP66.
Индивидуальный набор аксессуаров

Только необходимые аксессуары

Большое разнообразие размеров корпуса, а также различных дополнительных опций позволят вам создавать индивидуальные решения в соответствии с областью применения — платите только за те компоненты, которые вам действительно нужны.

Зачем использовать тип защиты Ex e? В чем заключаются особенности серии SR?

Чем именно характеризуется тип защиты Ex e? Александр Ауст, менеджер по маркетингу продукции, ответил на эти вопросы и показал, какую выгоду вы можете извлечь из гибкой и модульной ориентации наших серий корпусов SR и GR.

SR и GR — две похожие серии, разработанные для вашего успеха

Новая серия SR дополняет ассортимент гибких и экономичных решений Pepperl+Fuchs для систем управления и распределения во взрывозащищенном исполнении Ex e (повышенная безопасность). Посмотрите этот видеоролик и узнайте больше о новой серии корпусов "SR" из нержавеющей стали и похожей серии "GR" из армированного стекловолокном полиэстера.

Индивидуальные решения от одного производителя

Серия SR создана с целью предложить пользователям максимальную модульность при разработке индивидуальных решений. Выбирайте из широкого ассортимента доступных аксессуаров и воспользуйтесь преимуществами проверенной сервисной концепции Pepperl+Fuchs.

Помимо регионального обслуживания на местах клиенты могут получить консультацию специалистов по продуктам в шести Центрах разработки решений (SEC) по всему миру — от подготовки коммерческого предложения и проектирования до разработки и сертификации индивидуальных решений для систем управления и распределения.

Доступные аксессуары

Фланцевые пластины
Монтажные кронштейны
Петли
Замки на ¼ оборота
Задвижки
Фланцевые пластины
При необходимости к корпусам серии SR можно прикрепить до четырех фланцевых пластин, которые значительно упрощают подключение кабелей.

Отобранные решения на основе серии SR

  • Terminal and Junction Boxes
  • 16 enclosure size options
  • Ex eb, Ex ia and Ex tb certified
  • Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • IP66
  • Ambient temperature range: -60 … 90 °C
  • Wide range of terminals and accessories available
Requires Goolge Chrome, Firefox, Safari, Opera, and Internet Explorer version 9 Beta
 
 
Terminal and Junction Boxes

Узнайте больше о ваших возможностях

Клеммные коробки
Клеммные коробки
Пульты управления
Пульты управления
Блоки управления
Блоки управления
Блоки удаленного ввода/вывода для применения в Зоне 1/21
Блоки удаленного ввода/вывода для применения в Зоне 1/21
Блоки удаленного ввода/вывода для применения в Зоне 2/22
Блоки удаленного ввода/вывода для применения в Зоне 2/22

Контакты