Smart-Ex® 02 — ультрасовременный смартфон для использования в опасных зонах по всему миру
Новый Smart-Ex® 02 — это следующее поколение прочныхискробезопасных смартфонов для опасных зон и сложных промышленных условий от марки Pepperl+Fuchs ecom. Смартфон с большим 5-дюймовым дисплеем, эргономичным дизайном, расширенным функционалом и оптимизированным набором аксессуаров полностью является нашей внутренней разработкой. Он позволяет цифровым приложениям стать более мобильными и выйти за границы компании. Глобальные частотные диапазоны и сертификаты, в сочетании с высокопроизводительной операционной системой, обеспечивают широкие возможности применения по всему миру.
Smart-Ex 02 может использоваться как смартфон, КПК, сканер или камера, выполняя все основные каждодневные задачи мобильных работников в любом месте и в любое время. Испытайте решение будущего и откройте для себя новые возможности Industry 4.0.
Смартфон Smart-Ex® 02 — это принципиально новая разработка, полностью отвечающая требованиям потребителей. А в комплекте с новыми инновационными периферийными устройствами, такими как искробезопасная видеокамера с тепловизором CUBE 800 и взрывозащищённые часы Smart-Ex Watch 01, Smart-Ex 02 станет лучшим помощником мобильного работника в выполнении самого широкого круга задач.
Цифровые продукты и услуги — это решение, которое объединяет автоматизированное ступенчатое управление мобильными устройствами и аналитику. При необходимости его также можно использовать как полноценную систему управления мобильностью предприятия.
По запросу клиента мобильные устройства ecom могут поставляться с завода с предустановленной индивидуальной конфигурацией, например: настройками безопасности, приложениями и режимами беспроводной связи. Это позволяет начать использовать устройство в любой точке мира сразу после доставки владельцу. Устройствами можно управлять с помощью онлайн-платформы ecom и удалённо обновлять в любое время в процессе эксплуатации без необходимости отправки в местную службу IT или в головной офис.
Дополнительно платформа анализирует историю эксплуатации для определения критических событий программного обеспечения, установок и других важных с точки зрения безопасности процессов. Статистический учёт событий можно использовать для установления причинно-следственных связей и корреляции между ошибками программного обеспечения, географическими данными и покрытием Wi-Fi, например.
Посмотрите видеоролик, чтобы узнать больше о готовом сервисном решении, обеспечивающем качество и безопасность работы всех устройств.
Pepperl+Fuchs предлагает ряд оптимально скоординированных периферийных устройств, аксессуаров и программных решений в качестве идеального дополнения к искробезопасному смартфону Smart-Ex 02. Каждое отдельное решение для мобильных работников сочетает в себе непревзойдённый уровень безопасности и высочайшую функциональность и имеет все необходимые разрешения и сертификаты для использования по всему миру.
Концепция мобильного работника обеспечивает регулярный сетевой обмен данными и взаимодействие между персоналом, центром управления и серверными системами. Пользователи на производстве могут собирать актуальные данные и подробности местоположения и передавать их друг другу в режиме реального времени.
Такая синергия открывает возможности для новых инновационных приложений и эффективных комплексных решений, которые в сочетании с концепцией Industry 4.0 делают пользователей более конкурентоспособными.
Чтобы упростить (промышленным) компаниям поиск подходящих смартфонов, Google предлагает с 2018 года проверку по стандарту Android Enterprise Recommended.
Устройства и услуги, прошедшие такую проверку, отвечают бизнес-потребностям партнеров, установленным и поддерживаемым самой компанией Google. С помощью этого стандарта Google обеспечивает единообразную функциональность, управление и обслуживание устройств, позволяя пользователям сэкономить время и расходы на поддержку. Регулярные патчи системы безопасности, выпускаемые в течение 90 дней, гарантируют постоянное обновление устройств Android.
У вас возникли вопросы об искробезопасных смартфонах Smart-Ex 02? Вам нужна дополнительная информация? Мы рады вам помочь! Просто заполните форму обращения и отправьте нам сообщение.