Harnessing sensor data.
Creating value.
Improving simplicity.

Интерфейс SmartBridge®

Sensorik4.0® – новейшее поколение датчиков

Industrie 4.0 требует новых компонентов

Общее видение концепции Industrie 4.0

"Industrie 4.0" подразумевает создание единой сети компонентов, машин и предприятий с целью сведения к минимуму информационных пробелов и потерь, оптимизации процессов и экономии ценных ресурсов. Для реализации такой концепции требуются новые компоненты, способные обеспечить интеллектуальную связь и интеграцию. В качестве таких компонентов компания Pepperl+Fuchs предлагает "Sensorik 4.0".
Sensorik4.0® изменяет традиции

Sensorik4.0® для Industrie 4.0

Sensorik4.0 меняет представление о понятиях "идентификация", "возможности связи" и "интеллектуальные функции". Датчик автоматически распознаёт своё назначение и расположение. При этом связь обеспечивается на новом универсальном языке, ориентированном на выполнение задач. Полученные данные подвергаются специальной настройке, что гарантирует все необходимые преимущества для адресата.
IO-Link — это инвестиция в будущее

Язык I40 для датчиков и приводов

Датчики, совместимые с IO-Link, уже сегодня создают основу для технологии будущего Industrie 4.0. Такие датчики имеют идентификатор, передают параметры процессов и сообщают о своём состоянии. Технология SmartBridge от Pepper+Fuchs предлагает новый канал доступа к этим данным и позволяет получить более полное представление о состоянии машин и производственного оборудования.
Комфортное управление с помощью интуитивно понятных приложений

Новое воплощение Industrie 4.0 в мобильных приложениях

Приложение SmartBridge позволяет просматривать данные датчиков с планшета или смартфона, что значительно упрощает контроль состояния и параметров технологических процессов. Настройка, изменение и копирование рабочих параметров с помощью сенсорного экрана и клавиатуры обеспечивают интуитивно понятное управление для более сложных датчиков.

Технология SmartBridge® для устройств IO-Link

Пирамида автоматизации

Технология SmartBridge обеспечивает расширенный беспроводной канал ("канал доступа к данным") для доступа к информации, передаваемой датчиками и приводами, размещёнными внутри оборудования или на производстве. Этот канал доступа к данным подключается к линии связи между управляющим оборудованием и полевым устройством, совместимым с IO-Link. В таком случае система получает цифровой сигнал устройства IO-Link и через соединение Bluetooth передает сигнал на мобильное устройство, подключенное к сети Интернет. Дополнительное оборудование не влияет на работу стандартного канала обмена данными между полевым устройством и блоком управления.

Расширенный беспроводной канал системы SmartBridge является важной составляющей сетевого управления датчиками и приводами в концепции "промышленного Интернета" Industrie 4.0.







Горизонтальная коммуникация
Горизонтальная коммуникация: в контексте человеко-машинного взаимодействия горизонтальная коммуникация определяется как беспроводной обмен информацией о процессах и параметрах между датчиком или приводом и пользовательским мобильным устройством. Следующим шагом является использование этого канала как средства для полностью автономной межмашинной коммуникации между датчиками и приводами.
Вертикальная коммуникация
Вертикальная коммуникация: помимо обмена данными с оператором, информация по диагностике датчиков и приводов отправляется в другие системы компании, такие как MES или ERP. Благодаря широким возможностям беспроводного подключения такой обмен данными не ограничивается передачей с одного уровня на другой, а позволяет распространять информацию сразу на нескольких уровнях.
Сетевой обмен данными
Сетевой обмен данными: новый канал доступа к данным системы SmartBridge также формирует гибридную структуру горизонтальной и вертикальной коммуникации: Интернет-шлюз обеспечивает связь с любым уровнем внешней системы. Это первый шаг на пути к сетевой коммуникации в рамках концепции Industrie 4.0.

Компоненты и функции SmartBridge®

Система SmartBridge для устройств IO-Link

Система SmartBridge состоит из модуля аппаратного интерфейса (интерфейс IO-Link/Bluetooth) и приложения SmartBridge для мобильных устройств. При подключении модуля интерфейса к уже существующему соединению IO-Link между устройством, совместимым с IO-Link, и блоком управления все данные, передаваемые через это соединение, будут отображаться на мобильном устройстве. При подключении модуля интерфейса к соединению между устройством, совместимым с IO-Link, и традиционным блоком управления, или при полном отсутствии управляющего оборудования, устройство будет функционировать как главный блок. В этом режиме система SmartBridge поддерживает отображение всей информации об устройствах, а также параметризацию датчиков и приводов, совместимых с IO-Link.

Система SmartBridge



Интерфейс SmartBridge
Интерфейс Bluetooth IO-Link

Интерфейс построен на базе единого стандартного протокола IO-Link (IEC 61131-9) и не зависит от поставщика устройства. Таким образом датчики и приводы всех производителей-участников консорциума IO-Link могут управляться с помощью этого интерфейса (см. www.io-link.com), что позволяет вам подобрать наиболее подходящее устройство для каждой конкретной задачи.

Приложение SmartBridge
Приложение SmartBridge

Приложение SmartBridge предлагает логичный и простой пользовательский интерфейс для полевых устройств, совместимых с IO-Link. После обнаружения нового устройства необходимые драйверы (описание устройства IO-Link и описание графического интерфейса) загружаются автоматически. С помощью файлов драйверов функции соответствующего полевого устройства отображаются на дисплее в виде графического изображения и легко читаемого текста на соответствующем языке. Вы обязательно оцените интуитивно понятный интерфейс управления датчиками и приводами.

Хранение данных SmartBridge
Хранение данных

Интерфейс включает встроенный разъём для карт формата microSD. Благодаря этой дополнительной функции вы также можете сохранять отчёты о данных процесса на карте памяти и позднее запустить расширенный анализ записанных данных на вашем настольном ПК.

Безопасность SmartBridge
Концепция безопасности

Система SmartBridge обеспечивает комплексную защиту данных: доступ к подключенным полевым компонентам IO-Link через приложение SmartBridge возможен только после проверки прав доступа электронного устройства и ввода пароля.

Примеры использования и преимущества

Параметризация датчиков
Параметризация устройств IO-Link

Интеллектуальные датчики и приводы часто выполняют одновременно несколько функций контроля самых разных параметров. Приложение SmartBridge позволяет отобразить на дисплее все функции устройства с соответствующими значениями параметров и обеспечивает возможность быстрой настройки без долгих поисков инструкций в руководстве по эксплуатации.

Ввод датчиков в эксплуатацию
Ввод машин и производственных установок в эксплуатацию

При первичном запуске машин и производственных установок в эксплуатацию возможны сбои в работе различных систем оборудования. В этих случаях система SmartBridge позволяет вам отследить соответствие норме параметров датчиков и приводов, а также качество передачи данных.

Поиск ошибок для датчиков
Поиск ошибок при обслуживании

Поиск и устранение ошибок могут отнимать огромное количество времени — особенно если ошибки проявляются нерегулярно. В этих случаях вам на помощь придет протокол сохранения данных выполняемых операций. В дополнение к отображению параметров процесса в режиме реального времени не менее полезной функцией является анализ сохранённых данных о процессе (счетчик операций или функций). SmartBridge обеспечивает простой доступ к текущей и архивной информации об устройстве, совместимом с IO-Link.

Мониторинг состояния датчиков
Мониторинг состояния устройств, совместимых с IO-Link

Датчики и приводы часто располагаются в уязвимых местах на производстве и машинах. Причины поломок и ошибок могут быть разными: от механического износа и повреждения до электрических неисправностей и изменений во внешней среде эксплуатации. В этом случае очень полезен постоянный мониторинг предельных параметров. Система SmartBridge предназначена для долгосрочного применения на производстве и в оборудовании и передает важную информацию о процессах и состоянии устройства IO-Link в выбранную пользователем внешнюю систему мониторинга.

Contact Us

Система SmartBridge — это первый шаг Pepperl+Fuchs на пути к Sensorik4.0. Свяжитесь с нами, чтобы подробнее узнать о будущих возможностях.