Поддерживаем конкурентоспособность.
Создаём будущее.
Обеспечиваем мобильность.

Планшеты для промышленных и опасных зон

Мобильность за пределами компании

"Обеспечиваем мобильность" — таков девиз ecom, торговой марки компании Pepperl+Fuchs, которая является новатором в области мобильных устройств для цифровых технологий.
Мы начинали с первых планшетов для работы в опасных зонах и теперь всё дальше заглядываем в будущее. Помимо проверенных на практике функций, планшеты Tab-Ex® 02 обладают новыми возможностями, например, поддерживают дополненную реальность, что позволяет использовать приложения Industry 4.0/IIoT.

Широкий ассортимент предлагаемых Pepperl+Fuchs промышленных датчиков и взрывозащищённого оборудования в сочетании с опытом ecom в области мобильных устройств позволяют разрабатывать сложные решения для мобильных работников. Это сотрудничество прокладывает путь в новые, инновационные сферы деятельности и позволяет разрабатывать комплексные гармоничные решения, которые в сочетании с концепцией Industry 4.0 делают наших заказчиков более конкурентоспособными.

Основные характеристики

Взрывозащищённый планшетный ПК на базе новой платформы Samsung Galaxy Tab Active2
Доступна версия в прочном корпусе для тяжёлых условий эксплуатации и искробезопасные модели для использования в любой точке мира в условиях Зоны 2/Кат. 2 (ATEX, IECEx, CSA / NEC), а также Зоны 1/Кат. 1
Инновационная технология как для текущих, так и для будущих приложений IIoT
Повышенная эффективность и прозрачность процессов благодаря приложениям, оцифрованным с помощью мобильных решений

Tab-Ex® Pro—Mobile and Desktop Experience in One Device

Samsung DeX mode

Connected to a screen and keyboard using the Samsung DeX mode, the Tab-Ex® Pro can even double as a desktop computer. This provides companies with a cost-effective alternative to a standard desktop PC, offering users a complete desktop experience.

Tab-Ex® Pro Highlights

World's first 10-inch Android tablet based on the Samsung Galaxy Tab ActivePro for use in Zone 2/22 and Div. 2
Rugged but slim and lightweight tablet
Can be used as mobile tablet or desktop computer (Samsung DeX mode)
Programmable (emergency) buttons improve lone worker protection

Преимущества

символ планшета

Обеспечиваем мобильность

Помимо проверенных на практике стандартных функций, планшет Tab-Ex® 02 выполняет целый ряд инновационных задач, которые позволяют удалённо работать с мобильными приложениями за пределами компании. Эти функции делают возможной работу бесчисленных приложений Industry 4.0.
символ безопасности

Безопасность прежде всего

Планшеты Tab-Ex® 02 в прочном корпусе для работы в суровых промышленных условиях и во взрывозащищённом исполнении для Зоны 2/Кат. 2 обладают высокой производительностью и гарантируют безопасность даже при работе на опасных участках.
символ Интернета

Готовность к промышленному Интернету вещей IIoT

Сочетание мощного программного обеспечения с возможностью подключения к системам более высокого уровня создаёт идеальные условия для внедрения сложных приложений, прокладывая путь к использованию IIoT.
символ пользователя

Концепция мобильного работника

Планшет Tab-Ex® 02 помогает мобильному работнику в выполнении ежедневных обязанностей, обеспечивая постоянный доступ к текущим данным, фотографиям в электронной форме, видеороликам и потоковым видеоданным.
Мобильные устройства повышают эффективность работы
Внедрение приложений дополненной реальности и возможность подключения к информационным системам более высокого уровня позволяют совместить виртуальные и реальные данные и сделать систему прозрачной. Благодаря такому подходу вы можете не только узнать о состоянии устройства и обрабатываемых данных, но и выбрать подходящее оборудование, чтобы предотвратить неисправности. Не важно, идёт ли речь о просмотре данных предприятия или проведении техобслуживания — процессы стали более безопасными, понятными и эффективными.
Обслуживание в соответствии с Industry 4.0
Информация о процессах и дополнительные сведения не просто отображаются, но выводятся на экран поверх прочих объектов, т.е. вам не требуется никуда переходить по меню. Благодаря этому становится возможным обслуживание в реальном времени. Пользователи могут прямо на рабочем месте получить доступ к циклам обслуживания и сопутствующей документации. Также возможно профилактическое обслуживание, когда после обнаружения отклонений в измерениях автоматически выполняется корректировка.
Успешное управление сокращает время простоев
Процессы останова и запуска системы состоят из множества сложных и ограниченных по времени процессов и координируемых действий. Воспользуйтесь планшетом Tab-Ex® 02 с приложениями дополненной реальности, которые помогут вам выполнить останов и запуск быстро и без сбоев, а также получить стандартную поддержку.
Локализация и отслеживание активов в реальном времени
Управление активами становится всё более сложным и приобретает всё большую значимость, в особенности для компаний с множеством площадок и многочисленными торговыми представителями. Воспользовавшись правильно подобранными приложениями, компании могут получить выгоду за счёт увеличения эффективности и производительности.

Tab-Ex® 02—Решение для мобильных работников

Новый планшет Tab-Ex® 02 для Зоны 1 ATEX от бренда Pepperl+Fuchs ecom выполняет широкий круг задач, таких как управление рабочими заказами, профилактическое обслуживание и функции дополненной реальности в опасных зонах и агрессивных средах. Tab-Ex 02 — безопасное и эффективное решение, отвечающее текущим и будущим требованиям коммуникации Industry 4.0 и Промышленного интернета вещей, даже в мобильных приложениях и опасных зонах.

Повышенная мощность процессора, улучшенная безопасность, оптимизированное качество изображения и простота эксплуатации: новый планшет серии Tab-Ex® 02 обладает целым рядом функций, которые повышают мобильность как в существующих условиях, так и в будущем. Доступны модели для сложных условий эксплуатации и для Зоны 2/кат. 2, а теперь также для Зоны 1/кат. 1.

 

Взаимосвязанное решение на основе сетевых "мобильных работников" способствует переходу на цифровые и мобильные технологии. Компания ecom предлагает комплексные решения, в том числе партнёров для программных решений, установку и соглашения об обслуживании (SLA), а также обширную библиотеку приложений для внедрения указанных принципов наиболее простым, надёжным и безопасным способом.

Tab-Ex® Pro—10-inch Android Tablet for Zone 2/22 and Div. 2

With its large, 10-inch multi-touch display, Tab-Ex® Pro is ideal for demanding applications, for accessing web-based content such as construction drawings,
and for using apps that require a larger display. If desired, the tablet can be connected to a large screen and a keyboard using the Samsung DeX function.

360°—Discover Tab-Ex® 02 DZ2, Tab-Ex® 02 DZ1 and Tab-Ex® Pro DZ2

Technical Details—Tab-Ex® 02 and Tab-Ex® Pro

Click on the appropriate tablet version to see its features.

  • Tab-Ex® 02
  • Tab-Ex® Pro
Tab-Ex® 02 Tab-Ex® Pro
Certification Zone 1/21, Zone 2/22 Div.1/Div. 2 and DZ2 for mining
Operating system Android™ 9
Processor Exynos 7 Octa, 1.6GHz Octa-Core (Cortex®-A53)
Display 1280x800 pixels (WXGA), 8" (20,32 cm)
Dimensions and weight Tab-Ex® 02 DZ1: 162,1 x 256,0 x 33,3 mm,
1250 g
Tab-Ex® 02 DZ2: 127,6 x 214,7 x 9,9mm,
575 g (Wi-Fi) / 579 g (LTE)
Operating temperature Tab-Ex® 02 DZ1: -20 °C ... +50 °C
Tab-Ex® 02 DZ2: -20 °C ... +55 °C
IP rating Tab-Ex® 02 DZ1: IP64 / IP65
Tab-Ex® 02 DZ2: IP64 / IP68
Battery 4,450 mAh battery for up to 11 operating hours
Camera (rear and front) Rear: 8 MP with flash; front: 5 MP
optional: non-camera version

Цифровые продукты и услуги






Цифровые продукты и услуги — это решение, которое объединяет автоматизированное ступенчатое управление мобильными устройствами и аналитику. При необходимости его также можно использовать как полноценную систему управления мобильностью предприятия.

По запросу клиента мобильные устройства ecom могут поставляться с завода с предустановленной индивидуальной конфигурацией, например: настройками безопасности, приложениями и режимами беспроводной связи. Это позволяет начать использовать устройство в любой точке мира сразу после доставки владельцу. Устройствами можно управлять с помощью онлайн-платформы ecom и удалённо обновлять в любое время в процессе эксплуатации без необходимости отправки в местную службу IT или в головной офис.

Дополнительно платформа анализирует историю эксплуатации для определения критических событий программного обеспечения, установок и других важных с точки зрения безопасности процессов. Статистический учёт событий можно использовать для установления причинно-следственных связей и корреляции между ошибками программного обеспечения, географическими данными и покрытием Wi-Fi, например.

Посмотрите видеоролик, чтобы узнать больше о готовом сервисном решении, обеспечивающем качество и безопасность работы всех устройств.

Контакты

У вас есть вопросы о планшете Tab-Ex® 02? Вам нужна дополнительная информация? Мы будем рады помочь вам! Просто заполните форму обращения и отправьте нам сообщение.