Securing a competitive edge.
Shaping the future.
Exploring mobility.

Планшеты для промышленных и опасных зон

Преимущества

символ планшета

Обеспечиваем мобильность

Помимо проверенных на практике стандартных функций, планшеты Tab-Ex® 02 и Tab-Ex® Pro выполняют целый ряд инновационных задач, позволяя удалённо работать с мобильными приложениями за пределами компании. Эти функции делают возможной работу бесчисленных приложений Industry 4.0.
символ безопасности

Безопасность прежде всего

Оба поколения планшетов, защищённая версия для суровых промышленных условий и универсальная взрывозащищённая модель, обладают высокой производительностью и гарантируют безопасность даже при работе в опасных зонах.
символ Интернета

Готовность к промышленному Интернету вещей IIoT

Сочетание мощного программного обеспечения с возможностью подключения к системам более высокого уровня создаёт идеальные условия для внедрения сложных приложений, прокладывая путь к использованию IIoT.
символ пользователя

Концепция мобильного работника

8-дюймовые и 10-дюймовые планшеты упрощают повседневную работу мобильного сотрудника, обеспечивая постоянный доступ к текущим данным, фотографиям в электронной форме, видеороликам и потоковым видеоданным в любое время и в любом месте. Tab-Ex® Pro также оснащен программируемыми (аварийными) кнопками, повышающими уровень защиты одиночных работников.

Мобильность за пределами компании

Планшеты серии Tab-Ex® 02 и Tab-Ex® Pro

"Обеспечиваем мобильность" — таков девиз ecom, торговой марки компании Pepperl+Fuchs, которая является новатором в области мобильных устройств для цифровых технологий. Мы начинали с первых планшетов для работы в опасных зонах и теперь всё дальше заглядываем в будущее. Помимо проверенных стандартных функций, 8-дюймовый планшет Tab-Ex® 02 и 10-дюймовый планшет Tab-Ex® Pro поддерживают такие инновационные технологии, как дополненная реальность для внедрения приложений Industry 4.0 / IIoT.

Универсальный ассортимент предлагаемых Pepperl+Fuchs промышленных датчиков и взрывозащищённого оборудования в сочетании с опытом ecom в области мобильных устройств позволяют разрабатывать сложные решения для мобильных работников. Это сотрудничество прокладывает путь в новые, инновационные сферы деятельности и позволяет разрабатывать комплексные гармоничные решения, которые в сочетании с концепцией Industry 4.0 делают наших заказчиков более конкурентоспособными.

Примеры использования

Мобильные устройства повышают эффективность работы
Внедрение приложений дополненной реальности и возможность подключения к информационным системам более высокого уровня позволяют совместить виртуальные и реальные данные и сделать систему прозрачной. Благодаря такому подходу вы можете не только узнать о состоянии устройства и обрабатываемых данных, но и выбрать подходящее оборудование, чтобы предотвратить неисправности. Не важно, идёт ли речь о просмотре данных предприятия или проведении техобслуживания — процессы стали более безопасными, понятными и эффективными.
Обслуживание в соответствии с Industry 4.0
Информация о процессах и дополнительные сведения не просто отображаются, но выводятся на экран поверх прочих объектов, т.е. вам не требуется никуда переходить по меню. Благодаря этому становится возможным обслуживание в реальном времени. Пользователи могут прямо на рабочем месте получить доступ к циклам обслуживания и сопутствующей документации. Также возможно профилактическое обслуживание, когда после обнаружения отклонений в измерениях автоматически выполняется корректировка.
Успешное управление сокращает время простоев
Процессы останова и запуска системы состоят из множества сложных и ограниченных по времени процессов и координируемых действий. Воспользуйтесь планшетом Tab-Ex® 02 или Tab-Ex® Pro с приложениями дополненной реальности, которые помогут вам выполнить остановку и запуск быстро и без сбоев, а также получить стандартную поддержку.
Локализация и отслеживание активов в реальном времени
Управление активами становится всё более сложным и приобретает всё большую значимость, в особенности для компаний с множеством площадок и многочисленными торговыми представителями. Воспользовавшись правильно подобранными приложениями, компании могут получить выгоду за счёт увеличения эффективности и производительности.

Tab-Ex® 02—Решение для мобильных работников

Новый планшет Tab-Ex® 02 для Зоны 1 ATEX от бренда Pepperl+Fuchs ecom выполняет широкий круг задач, таких как управление рабочими заказами, профилактическое обслуживание и функции дополненной реальности в опасных зонах и агрессивных средах. Tab-Ex 02 — безопасное и эффективное решение, отвечающее текущим и будущим требованиям коммуникации Industry 4.0 и Промышленного интернета вещей, даже в мобильных приложениях и опасных зонах.

Повышенная мощность процессора, улучшенная безопасность, оптимизированное качество изображения и простота эксплуатации: новый планшет серии Tab-Ex® 02 обладает целым рядом функций, которые повышают мобильность как в существующих условиях, так и в будущем. Модели для сложных условий и Зоны 2/Кат. 2, а теперь еще и для Зоны 1/Кат. 1 доступны для заказа.

 

Tab-Ex® 03

The rugged, highly secure and hazardous area-rated tablet Tab-Ex® 03 continues the success story with the 3rd generation 8" Tab-Ex® series. Tab-Ex® 03 DZ2/D2 comes in a slim and lightweight design with a new high-performance operating system that powers the tablet with industryleading performance in hazardous areas. The new series will be available in December 2021. 
 

The Mobile Worker Concept

An interlinked solution based around the networked mobile worker is decisive for successful digitalization of applications with the help of mobile devices. The Pepperl+Fuchs brand ecom offers total solutions, including partners for software solutions, installation, and SLAs (service level agreements), as well as an extensive app library to ensure that the implementation of such concepts is as easy, reliable, and secure as possible.

360°— Познакомьтесь с Tab-Ex® 02 DZ2, Tab-Ex® 02 DZ1 и Tab-Ex® Pro DZ2

Технические данные — Tab-Ex® 02 и Tab-Ex® Pro

Click on the appropriate tablet version to see its features.

  • Tab-Ex® 02
  • Tab-Ex® Pro
Tab-Ex® 02 Tab-Ex® Pro
Certification Zone 1/21, Zone 2/22 Div.1/Div. 2 and DZ2 for mining
Operating system Android™ 9
Processor Exynos 7 Octa, 1.6GHz Octa-Core (Cortex®-A53)
Display 1280x800 pixels (WXGA), 8" (20,32 cm)
Dimensions and weight Tab-Ex® 02 DZ1: 162,1 x 256,0 x 33,3 mm,
1250 g
Tab-Ex® 02 DZ2: 127,6 x 214,7 x 9,9mm,
575 g (Wi-Fi) / 579 g (LTE)
Operating temperature Tab-Ex® 02 DZ1: -20 °C ... +50 °C
Tab-Ex® 02 DZ2: -20 °C ... +55 °C
IP rating Tab-Ex® 02 DZ1: IP64 / IP65
Tab-Ex® 02 DZ2: IP64 / IP68
Battery 4,450 mAh battery for up to 11 operating hours
Camera (rear and front) Rear: 8 MP with flash; front: 5 MP
optional: non-camera version

Sophisticated Features

Samsung DeX Function

Samsung DeX Mode

Mobile and Desktop Experience with Only One Device

With the Samsung Desktop Experience (DeX) function, the Tab-Ex® 03 and Tab-Ex® Pro can be used as desktop PCs. Simply drag and drop files from the tablet's DeX window to a compatible desktop PC with a larger screen, mouse and keyboard. This offers companies a cost-effective alternative to desktop-only PCs, allowing them to take full advantage of both designs! 





Samsung KNOX

Security Standard

High Security Standard for Your Mobile Devices

The KNOX mobile security solution is integrated into Samsung mobile devices to protect confidential data and processes. Using the KNOX platform, IT administrators can easily and reliably secure, deploy and manage corporate-owned mobile devices. This ensures that all business requirements are met throughout the device lifecycle, and that confidential data is protected against malware or phishing attacks at all times. Corporate information can only be accessed by an authorized person―which means even if a device is lost, all data remains protected.

Цифровые продукты и услуги






Цифровые продукты и услуги — это решение, которое объединяет автоматизированное ступенчатое управление мобильными устройствами и аналитику. При необходимости его также можно использовать как полноценную систему управления мобильностью предприятия.

По запросу клиента мобильные устройства ecom могут поставляться с завода с предустановленной индивидуальной конфигурацией, например: настройками безопасности, приложениями и режимами беспроводной связи. Это позволяет начать использовать устройство в любой точке мира сразу после доставки владельцу. Устройствами можно управлять с помощью онлайн-платформы ecom и удаленно обновлять в любое время в процессе эксплуатации без необходимости отправки в местную службу IT или в головной офис.

Дополнительно платформа анализирует историю эксплуатации для определения критических событий программного обеспечения, операций установки ПО и других важных с точки зрения безопасности процессов. Статистический учет событий можно использовать для установления причинно-следственных связей и корреляции между ошибками программного обеспечения, географическими данными и покрытием Wi-Fi.

 

Посмотрите видеоролик, чтобы узнать больше о готовом сервисном решении, обеспечивающем качество и безопасность работы всех устройств.

Контакты

У вас есть вопросы о Tab-Ex® 02 или Tab-Ex® Pro? Вам нужна дополнительная информация? Мы рады вам помочь! Просто заполните форму обращения и отправьте нам сообщение.