Взгляд в будущее.
Уникальное решение «умные очки – смартфон».
Visor-Ex® 01 — это открытое решение HMI, которое легко внедрить в офисную и производственную среду вашего предприятия. Это готовое предложение для интеграции в любые цифровые рабочие процессы, совместимое практически со всеми инструментам совместной работы, такими как Zoom или Microsoft Teams. Систему легко настроить и интегрировать в существующие решения MDM/EMM или eMDM ecom.
Visor-Ex® 01 предлагает широкий спектр уникальных инновационных функций, готовых для IIoT. В этом видеоролике представлены самые удобные, эффективные и гибкие передовые технологии.
Visor-Ex® 01 — это первое и единственное в мире решение «умные очки – смартфон», сертифицированное для использования в опасных зонах. В видеоролике показано, как мобильный работник в умных очках и удаленный эксперт могут работать вместе, чтобы устранить проблему с клапаном на технологической установке.
Visor-Ex® 01 — это легкое головное устройство, специально разработанное для промышленного применения, которое можно прикрепить к любой каске или комбинировать с любой гарнитурой. Подключение выполняется быстро и легко в три простых этапа.
Visor-Ex® 01 может комбинироваться с Smart-Ex® 02, новым поколением искробезопасных смартфонов для опасных зон. Этот полнофункциональный смартфон с ОС Android 11 обеспечивает вычислительную мощность для всей системы и содержит оборудование для коммуникации в режиме hands-free через Wi-Fi и сотовую связь. Смартфон защищенной конструкции крепится на ремне и имеет сенсорное управление с возможностью визуального контроля через гарнитуру.
Visor-Ex® 01 — это уникальная пара умных очков в сочетании с универсальным решением для смартфона и карманным устройством. Вместо интеграции всех компонентов в саму гарнитуру, они распределены на несколько отдельных устройств, которые удобно размещаются на теле работника. Легкая гарнитура обеспечивает высококачественную аудио- и видеосвязь и включает оптический зум-объектив для лазерного сканирования на месте. Карманный блок и Smart-Ex® 02, выполняющий функции блока связи и центрального процессора, могут быть крепиться к любому ремню и обеспечивают проводную коммуникацию без помех.
Цифровые продукты и услуги — это решение, которое объединяет автоматизированное ступенчатое управление мобильными устройствами и аналитику. При необходимости его также можно использовать как полноценную систему управления мобильностью предприятия.
По запросу клиента мобильные устройства ecom могут поставляться с завода с предустановленной индивидуальной конфигурацией, например: настройками безопасности, приложениями и режимами беспроводной связи. Это позволяет начать использовать устройство в любой точке мира сразу после доставки владельцу. Устройствами можно управлять с помощью онлайн-платформы ecom и удаленно обновлять в любое время в процессе эксплуатации без необходимости отправки в местную службу IT или в головной офис.
Дополнительно платформа анализирует историю эксплуатации для определения критических событий программного обеспечения, операций установки ПО и других важных с точки зрения безопасности процессов. Статистический учет событий можно использовать для установления причинно-следственных связей и корреляции между ошибками программного обеспечения, географическими данными и покрытием Wi-Fi.
Посмотрите видеоролик, чтобы узнать больше о готовом сервисном решении, обеспечивающем качество и безопасность работы всех устройств.