Experiencing versatility.
Maximizing performance.
VisuNet GXP создан для использования в медико-биологической отрасли
Удалённые мониторы VisuNet GXP оснащены микропрограммным обеспечением последнего поколения VisuNet RM Shell 5. Оно обеспечивает удобный доступ и управление системами управления технологическим процессом во взрывоопасных зонах благодаря использованию стандартной сетевой технологии Ethernet. С последним обновлением ПО стало поддерживать самые последние версии удалённых протоколов, такие как RDP 10, VNC, NetC@P и Citrix.
Безопасность и надёжность
RM Shell 5 работает под управлением операционной системы Microsoft® WindowsTM 10 IoT Enterprise. Благодаря ветви обновлений Long-term Servicing Branch (LTSB) новая версия ОС Windows получает долгосрочные обновления безопасности, что гарантирует постоянную защиту системы. Дополнительная безопасность также обеспечивается защитными функциями RM Shell, такими как защищённый паролем доступ и назначение ролей пользователей.
Инновационное централизованное управление
В комбинации с инновационным программным обеспечением VisuNet Control Center RM Shell 5 становится эффективным решением для ориентированного на будущее дистанционного управления удалёнными мониторами VisuNet и тонкими клиентами. Благодаря централизованным функциям управления пользователи получают возможность удалённой настройки, обслуживания и контроля тонких клиентов или удалённых мониторов. Администраторам больше не потребуется ходить к оборудованию, чтобы настроить удалённые блоки HMI — это можно делать с одной центральной станции.
ПК-версия VisuNet GXP является новинкой в ассортименте VisuNet. Она оснащена процессором Intel® Quad Core и открытой операционной системой Microsoft® Windows, что гарантирует увеличенную вычислительную мощность и гибкость программного обеспечения. Благодаря этому пользователи могут устанавливать отдельные программные пакеты для визуализации приложений в промышленных отраслях и опасных зонах.
Различные интерфейсы
Большое количество доступных интерфейсов позволяет подключать компьютер GXP непосредственно к системе управления и другим периферийным устройствам. Пользователи могут всегда выбрать наиболее подходящий интерфейс (RS232, RS485 или Ethernet), который обеспечит стабильную связь независимо от рабочих задач. Кроме того, дополнительный оптоволоконный интерфейс обеспечивает надёжное соединение даже на больших расстояниях. Большое преимущество оптоволоконного интерфейса заключается в том, что он может подключаться к стандартным информационно-технологическим оптоволоконным переключателям, которые не считаются "оптически искробезопасными" (Ex op is) даже из зоны 1/21.
Дисплей с экраном диагональю 21,5 дюйма (55 см) имеет разрешение Full HD (1920x1080), что позволяет сравнить его с популярными широкоформатными моделями и гарантирует оптимальное отображение всех процессов с таким же разрешением и соотношением сторон, как на современных широкоформатных рабочих станциях оператора. Закалённое стекло защищает мультисенсор, который обеспечивает оптимизированное управление пользовательским интерфейсом с помощью касаний даже в перчатках. Прочное и стойкое к царапинам безопасное стекло имеет беззазорные стыки, легко очищается и полностью соответствует жёстким требованиям зоны 1/21 и зоны 2/22.
Новейший дисплей серии VisuNet GXP поставляется в компактном корпусе и доступен в качестве 19-дюймовой (48 см) версии с форматом экрана 5:4. Такой вариант не только отличается компактной конструкцией, но и совместим с предыдущей линейкой продукции, VisuNet EX1. Это означает, что пользователи могут легко обновить существующее оборудование путем простой замены и даже продолжать использовать имеющиеся клавиатуры и считыватели штрих-кодов. Как и более крупные 21,5-дюймовые модели, 19-дюймовый дисплей оснащён емкостным мультисенсором, который обеспечивает оптимизированное управление пользовательским интерфейсом с помощью касания.
Компания Pepperl+Fuchs определяет Industry 4.0, как полную сеть производственных систем. Эти системы характеризуются обменом данными в рамках производственного процесса, но также и с информационными системами более высокого уровня за пределами компании. Данной системе связи всех компонентов автоматизации требуются новые технологии, которые обеспечат прямой горизонтальный и вертикальный доступ к информации производственной системы – вплоть до полевых устройств, находящихся в опасных зонах. Это означает наличие связи между компонентами цепочки производственного процесса в информационных системах более высокого уровня, таких как MES или ERP, и в то же время возможности прямого доступа вплоть до полевого уровня.
Новая модель VisuNet GXP производства Pepperl+Fuchs с инновационным микропрограммным обеспечением VisuNet RM Shell 5 позволяет использовать мощь Industry 4.0. Впервые интеллектуальная система с человеко-машинным интерфейсом обеспечивает обмен данными в процессе производства и прямой доступ к датчику на всех иерархических уровнях, в том числе в опасных зонах.
У вас есть вопросы о VisuNet GXP, или вам нужна дополнительная информация? Мы будем рады помочь вам! Просто заполните форму обращения и отправьте нам сообщение.