Creating transparency.
Increasing efficiency.
VisuNet RM Shell 5 для станций оператора с тонким клиентом
RM Shell 5 работает под управлением операционной системы Microsoft® Windows® 10 IOT Enterprise LTSB и поддерживает самые последние версии удалённых протоколов, такие как RDP10, VNC и NetC@P. Благодаря ветви обновлений Long Term Servicing Branch (LTSB) Windows получает долгосрочные обновления безопасности.
VisuNet RM Shell 5 отличается простым интуитивно-понятным пользовательским интерфейсом. Все локальные удалённые протоколы отображаются на главном экране.
Программное обеспечение VisuNet Control Center является очевидным преимуществом RM Shell 5. Оно обеспечивает эффективное централизованное управление удалёнными мониторами VisuNet.
Марк Сайслер, менеджер ассортимента продукции HMI, поэтапно показывает, как настроить удалённый монитор VisuNet с помощью VisuNet Control Center.
Упрощённое управление профилями
Создание новых профилей в Control Center не вызывает никаких сложностей. Администраторы могут подключиться к удалённому монитору VisuNet и создавать новые профили, не покидая центральной рабочей станции. Затем созданный профиль можно легко перенести на любое количество удалённых мониторов.
Эффективная поддержка пользователей
В случае сбоев функция затенения сеанса позволяет администраторам подключаться к неисправным удалённым мониторам и оказывать поддержку со своей рабочей станции. Администрирование из единой центральной точки экономит ресурсы и повышает доступность оборудования.
Готовое к использованию приложение Control Center
Мобильные устройства ecom на базе ОС Windows® обеспечивают доступ к мобильному приложению Control Center. С помощью планшетов Pad-Ex® 01, сертифицированных для взрывоопасных зон, администраторы могут подключаться к удалённым мониторам и оказывать поддержку пользователям, где бы они ни находились. Это повышает гибкость и эффективность во время эксплуатации и обслуживания.
RM Shell 5 обеспечивает высочайшие стандарты безопасности. Встроенный брандмауэр и функция блокировки по USB снижают риск проникновения вирусов и вредоносных программ. Объединённый фильтр записи защищает жёсткий диск от вредоносных программ. Теперь RM Shell 5 также поддерживает установку антивирусных программ, таких как McAfee Endpoint Security, для дополнительной защиты от вредоносных программ. Пользовательские роли (оператор, инженер, администратор) с защитой паролем обеспечивают контроль прав доступа.
Расширенные функции VisuNet RM Shell 5 обеспечивают надёжное подключение к главному компьютеру в любое время. Например, вы можете настроить удаленный монитор VisuNet на автоматическое подключение к системе управления процессом после запуска. В случае сбоя главного компьютера RM Shell 5 может самостоятельно устанавливать заранее настроенное резервное соединение, обеспечивая отображение информации без ошибок.
Расширенные возможности администрирования предлагают пользователям RM Shell 5 дополнительную гибкость эксплуатации. Администраторы могут устанавливать все необходимые приложения, включая антивирусные программы и драйверы для аксессуаров. Администратор определяет, каким пользователям разрешен доступ к каждому приложению. С помощью расширенных настроек на Панели управления Windows® администраторы могут адаптировать микропрограммное обеспечение с учётом требований приложения.
У вас есть вопросы о VisuNet RM Shell 5, или вам нужна дополнительная информация? Мы будем рады помочь вам! Просто заполните форму обращения и отправьте нам сообщение.