Rugged Design.

Wide operating temperature.

Modular configuration.

Удалённый монитор VisuNet IXD для использования вне помещения в зоне 1/21

Reliable Performance in Harsh Environments

The VisuNet IXD remote monitor, latest lightweight technology from Pepperl+Fuchs, is extremely robust and comes in a modular design. Whether the application requires a thin client or PC-based HMI, the VisuNet IXD is certified for Zone 1/21 and is optimized for outdoor applications that require an extremely rugged panel PC or thin client with a wide range of interfaces. The VisuNet RM Shell firmware and the user friendly software tool VisuNet Control Center offer optimized field maintainability. 

Надёжная работа в неблагоприятных условиях

Высокая яркость

VisuNet IXD, предназначенный для использования вне помещений, имеет яркий дисплей и сенсорный экран с оптическим связыванием, который уменьшает блики, повышает передачу света и качество изображения, обеспечивая оптимальный обзор при высоком уровне окружающего освещения. Дополнительный солнцезащитный экран защищает от прямых солнечных лучей.

Прочность

Проекционно-ёмкостный мультисенсорный дисплей оснащён защитным стеклом, за счёт чего VisuNet IXD отличается более высокой прочностью по сравнению с традиционными рабочими станциями. Все компоненты дисплея изготовлены из анодированного алюминия с порошковым покрытием. Монитор VisuNet IXD может работать при температуре от -20 °C до +60 °C и имеет международный сертификат для опасных областей (IECEx/ATEX зона 1/21).

Модульная конструкция

Главным преимуществом VisuNet IXD является его модульная конструкция. Он состоит из дисплея, источника питания и компьютера и позволяет операторам самостоятельно заменять компоненты в случае неисправности. Это упрощает обслуживание в полевых условиях и сокращает затраты, связанные с простоем.

Гибкая установка

Благодаря весу всего 23 кг монитор VisuNet IXD можно легко установить в различных условиях без использования дорогостоящего прочного основания. Различные варианты монтажа: стенные кронштейны и зажим, основание, VESA и монтажная панель упрощают установку и увеличивают разнообразие её вариантов.

Обзор 360°

Безопасность и надёжность в любых условиях

Буровая платформа
Технологические системы на буровых платформах — это автоматизированные решения, которые используются в исключительно неблагоприятных условиях для оборудования и персонала. Несмотря на то что большинство процессов мониторинга происходит в диспетчерской, сбор и мониторинг данных также выполняется на прочных удалённых рабочих станциях. Например: VisuNet IXD позволяет операторам напрямую просматривать и анализировать данные о давлении, температуре, породной толще или глубине. Вибрации и сильные перепады температуры в диапазоне от -20 °C до +60 °C не влияют на работоспособность и срок службы VisuNet IXD. Алюминиевый корпус с порошковым покрытием, специально модифицированный для данной области применения, выдерживает воздействие брызг воды и не подвержен коррозии в условиях буровой платформы.
Перерабатывающие заводы
В современном мире невозможно обойтись без топлива. Оно производится на перерабатывающих заводах с использованием сложных физико-химических процессов, контроль и управление которыми осуществляется с помощью цифровых технологий. Всё это в режиме реального времени выполняют операторы в центральных диспетчерских, используя модульные ПК HMI или плоские клиенты, такие как VisuNet IXD, одобренные для использования в опасных областях. Преобладание температур до 60 °C, неблагоприятные условия эксплуатации и солнечное излучение — типичные условия на нефтехимических заводах. Дополнительный солнцезащитный экран с изменяемой конфигурацией и дисплей с высоким разрешением и яркостью 1000 нит обеспечивают хорошую читаемость в любых условиях. Датчики следят за значениями выбросов, температуры, плотности, давления, кислотности и расхода, которые визуализируются индивидуальным программным обеспечением на VisuNet IXD.
Множество возможностей в одном устройстве
Главным преимуществом VisuNet IXD является его модульная конструкция. Он состоит из дисплея, источника питания, а также компьютера и позволяет операторам самостоятельно заменять компоненты в случае неисправности. Это упрощает обслуживание в полевых условиях и сокращает затраты, связанные с простоем. В отличие от других решений для зоны 1/21, громоздких и тяжёлых, VisuNet IXD является самым лёгким в отрасли и имеет вес примерно 23 кг. Это упрощает монтаж в любых условиях. Для различных областей применения предусмотрены разные варианты монтажа: стенные кронштейны, зажим, основание, VESA и монтажная панель упрощают установку и увеличивают разнообразие её вариантов. Дополнительный солнцезащитный экран не только защищает от прямых солнечных лучей, но и может использоваться в качестве механической защиты, когда монитор не используется.

Простая конфигурация при использовании RM Shell 5

Каждый удалённый монитор VisuNet IXD оснащён микропрограммным обеспечением следующего поколения VisuNet RM Shell 5 для наших плоских клиентских решений. Микропрограммное обеспечение VisuNet RM Shell 5 предварительно устанавливается и настраивается для различных систем управления. Это позволяет легко и быстро подготовить плоские клиенты Pepperl+Fuchs к работе. В основе RM Shell последнего поколения лежит операционная система Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSB с долгосрочными обновлениями безопасности от Microsoft. Кроме того, RM Shell 5 поставляется с интегрированными механизмами обеспечения безопасности, обеспечивающими надёжную защиту системы от вредоносных программ и проникновения вирусов.

VisuNet RM Shell 5 — микропрограммное обеспечение следующего поколения

Собственное программное обеспечение RM Shell 5 доступно для каждого устройства VisuNet компании Pepperl+Fuchs. Оно поддерживает плоские промышленные клиентские устройства на предприятиях перерабатывающей промышленности — от BTC в диспетчерской до удалённых мониторов, таких как VisuNet IXDs, в зоне 1/21. А ПО централизованного управления VisuNet Control Center позволяет операторам заводов настраивать, отслеживать и эффективно управлять всеми устройствами из одной центральной точки.

Особенности VisuNet RM Shell 5  

Конфигурация и настройка за несколько минут
На основе Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSB
Встроенные механизмы обеспечения безопасности для снижения рисков
ПО центра управления VisuNet для эффективного централизованного управления
Доступно для всех устройств VisuNet производства Pepperl+Fuchs

Контакты