Абсолютный эталон.
Проверенная система с максимальной точностью – даже в экстремальных погодных условиях и при воздействии загрязнений и агрессивной среды.
Система абсолютного позиционирования WCS
Модульная конструкция позволяет адаптировать систему кодирования пути перемещения к любым областям применения и условиям окружающей среды. Она состоит из считывающей головки, кодовой ленты и соответствующей монтажной системы. Считывающие головки представлены в различных версиях, таких как WCS Outdoor — для эксплуатации в сложных условиях и WCS Extended — для больших расстояний, которые также можно комбинировать между собой. В зависимости от комбинации считывающей головки и кодовой ленты доступны три разные системы монтажа.
Ламинированные кодовые ленты:
Компания Pepperl+Fuchs предлагает кодовые ленты из устойчивого к износу полиэстерового ламината, который не подвергается воздействию масел, смазок и растворителей. Благодаря устойчивости к воздействию химических веществ, кислот, щёлочей и агрессивных газов кодовая лента может использоваться в гальванических цехах.
Кодовые ленты из нержавеющей стали:
Кодовые ленты из нержавеющей стали от Pepperl+Fuchs отличаются устойчивостью к коррозии и могут использоваться в диапазоне температур от -40 °C до 80 °C. Они устойчивы к искрам в сварочных цехах и сильным загрязнениям. В сочетании со считывающей головкой WCS Outdoor они гарантируют безопасное и надёжное позиционирование.
Идентификационная накладка для обнаружения:
Идентификационная накладка крепится на движущихся объектах и позволяет считывающей головке идентифицировать проходящее мимо нее шасси. Она гарантирует точность позиционирования и защищена от воздействия сложных условий окружающей среды.
Точное определение положения гарантируется даже при колебаниях температуры. Благодаря сочетанию считывающих головок Outdoor и Extended большие расстояния больше не представляют проблему в работе современных портов. С их помощью краны могут перемещать контейнеры из одного места в другое на расстояние до 629 метров с точностью до миллиметра. Как видно на изображении, система WCS также обеспечивает точное определение положения тележки во время погрузки контейнеров. В обеих версиях используются прочные кодовые ленты из нержавеющей стали и считывающая головка WCS.
Версия WCS Outdoor со специальным защитным корпусом предназначена для эксплуатации в тяжёлых условиях вне помещений — солёная вода, солёный воздух и высокая влажность. Она имеет степень защиты до IP69 и абсолютно герметичную конструкцию. Кроме того, ударопрочная считывающая головка устойчива к воздействию града и обеспечивает защиту от механических воздействий.
Благодаря защитному корпусу считывающей головки версия WCS Outdoorустойчива к воздействию агрессивных веществ — это также относится к пластиковым кодовым лентам со специальным покрытием. WCS легко преодолевает даже сложные траектории, повороты, спуски, подъёмы и уклоны.
В гальванических цехах возможно преобладание высоких температур, а воздух часто насыщен парами химических растворов. В таких сложных условиях детали обычно крепятся к металлической раме и автоматически транспортируются в погружные ванны, наполненные крайне агрессивными растворами.