WILSEN.sonic.level
Датчик IoT для "умного" управления уровнем заполнения
Беспроводные датчики IoT обеспечивают «умный» подход к контейнерам, резервуарам и силосам. Беспроводной датчик уровня WILSEN.sonic.level работает от аккумулятора и используется прежде всего в рамках таких концепций, как "умный" город, "умная" логистика, высокотехнологичное сельское хозяйство и в секторах "умной" защиты окружающей среды. Параметры датчика обеспечивают его гибкую регулировку в соответствии с широким спектром условий установки и отслеживаемых материалов.
Стандартизованная технология LoRaWAN® гарантирует автономную передачу датчиком соответствующих данных на расстоянии нескольких километров и на протяжении многих лет. Таким образом, WILSEN.sonic.level сочетает в себе все важные качества, необходимые для применения в сложных промышленных условиях и обеспечения эффективной связи и управления.
Компания Pepperl+Fuchs является членом альянса LoRa Alliance® стремится к обеспечению совместимости продуктов и развертыванию этой технологии по всему миру.
Система Интернета вещей (IoT), помимо датчиков и компонентов передачи данных, также включает точку сбора показаний датчиков в Интернете. В системах LoRaWAN® шлюз обеспечивает конвертирование данных датчика в протокол, совместимый с сетью Ethernet.
Он отправляет преобразованные данные на сетевой сервер LoRa (например, из TTN - The Things Network*). Здесь полученная информация сначала расшифровывается, а затем передается на нужный сервер прикладного уровня (например, также TTN*). На этом этапе данные датчика проходят первичную обработку и передаются на платформу IoT (например: Cumulocity IoT от Software AG*), где они представляются в виде графики и подробно анализируются.
Датчики WILSEN.sonic.level удобны в работе и легко настраиваются с помощью мобильного приложения.
*WILSEN не ограничивается узким кругом провайдеров сетевых серверов LoRa или платформ IoT и обеспечивает универсальность применения своей продукции.
Pepperl+Fuchs совместно с компанией Software AG предлагает бесплатный «90-дневный пробный набор» для прямого тестирования возможностей использования Интернета вещей в условиях вашего производства. Более того, с его помощью вы узнаете о технических возможностях продукции WILSEN и платформы Cumulocity IoT.
Пробный набор включает датчик WILSEN.sonic.level и предварительно настроенную учетную запись на платформе Cumulocity IoT с типовой панелью управления для вашего уровня применения. От вас потребуется только шлюз LoRa и учетная запись TTN.
Если вас заинтересовал пробный комплект, пожалуйста, заполните форму для связи в конце этой страницы.
Мультидатчик
Датчик WILSEN.sonic.level не только передает данные об уровне заполнения. Данные GPS с датчика позволяют отслеживать контейнеры, а другие сведения, например, значения температуры и заряд батареи, обеспечивают возможность планирования профилактического обслуживания.
Приложение для мобильных устройств
WILSEN.sonic.level устраняет необходимость долгой регулировки отдельных датчиков при помощи кнопок, так как параметризация и регистрация сети выполняются на мобильном устройстве в приложении для Android или iOS через технологию Bluetooth® LE.
Стандартизация
WILSEN.sonic.level не привязан к конкретным системам — он может быть интегрирован в любую сеть LoRaWAN®. Независимое от поставщика ПО отличается простотой использования и обеспечивает быструю разработку и персонализацию решений для интернета вещей.
Использование в промышленности
Возможность применения на производстве отличает WILSEN.sonic.level от других датчиков IoT — он имеет прочный корпус с классом защиты IP66/67 и может быть также использован вне помещений при температуре от -25 °C до +70 °C.
Беспроводной датчик уровня WILSEN.sonic.level контролирует уровень заполнения рек, озер и бассейнов. Он передает дополнительную информацию, такую как температура, геолокация и состояние аккумулятора на многие километры, помогая улучшить защиту от наводнений.
Современное сельское хозяйство является поставщиком пищи и энергии. WILSEN.sonic.level помогает фермерам дистанционно контролировать уровень заполнения силосов с распределенной подачей или баков биогазовых установок. Использование такой системы Интернета вещей освобождает фермера от необходимости контрольных обходов и позволяет заниматься другими важными задачами повышения эффективности.
В условиях глобализации эффективные цепи поставок не должны терять сырьё и источники снабжения. WILSEN.sonic.level помогает определить уровень заполнения резервуаров и бункеров и дает поставщику возможность предложить своим клиентам систему логистики, отвечающую их требованиям.
Требования по обеспечению комфортной и экологичной среды в городах и муниципальных образованиях возрастают с каждым днем. WILSEN.sonic.level обеспечивает умную утилизацию с удалённым контролем уровней заполнения контейнеров с использованным стеклом, старыми вещами и вторичным сырьём, при котором забор из контейнеров осуществляется только при определённом уровне их заполнения.
Технология LoRa обладает рядом преимуществ, которые особенно подходят для использования с датчиками IoT, такими как WILSEN.sonic.level:
Благодаря этим свойствам технология LoRa может быть использована для создания крайне обширных беспроводных сетей для применения в городах и муниципальных образованиях. Также её можно использовать при создании экономичных частных сетей на территории компаний. На схеме справа показаны топологические различия разных версий.
Если вы хотите узнать больше о преимуществах LoRaWAN®, ознакомьтесь с нашей онлайн-статьей: