BULLET — Адаптер WirelessHART
Адаптеры BULLET питаются от контуров 4 мА...20 мА с помощью специальной технологии под названием "StepVolt". Эта технология позволяет пользователям устанавливать монтажное напряжение от 1 В до 2,5 В для оптимизации использования доступных контуров питания и полосы пропускания беспроводной связи. BULLET обеспечивает надёжную работу даже при самых неблагоприятных условиях низкого тока, когда возможно лишь очень малое потребление энергии — при использовании передатчиков на очень длинных участках кабеля или барьеров искрозащиты. В ситуациях, когда доступно больше мощности, адаптер BULLET отправляет больше пакетов данных WirelessHART в секунду, что приводит к увеличению производительности сети WirelessHART в целом.
Уникальность технологии BULLET состоит в возможности одновременного подключения до восьми измерительных устройств HART с помощью одного BULLET. Возможность многоточечного цифрового подключения позволяет снизить стоимость установки новых устройств в имеющуюся сеть WirelessHART: Кроме того, не требуются устройства связи, специальная проводка, источники стабилизированного питания, сегментные терминаторы или дополнительное обучение персонала. Эта эффективная с точки зрения затрат технология оптимальна для использования в автоматизированных системах управления технологическими процессами (SCADA), включая контроль резервуарных парков и трубопроводов.
В резервуарном парке необходимо обеспечить надёжный контроль уровня заполнения 23 цистерн с нефтепродуктами. С точки зрения затрат добавление новых измерительных устройств представляет определённые сложности, так как цистерны находятся на значительном удалении друг от друга, а в электрических шкафах недостаточно места для размещения новых кабелей. Наиболее эффективным и экономичным решением является BULLET: функция многоточечного подключения позволяет операторам с помощью всего одного адаптера Ex d WirelessHART обеспечить связь с восемью полевыми устройствами цистерны.
Так как на предприятии уже используется сеть питания 24 В (для освещения и т.д.), адаптер и полевые устройства могут быть подключены к этой сети, а данные будут передаваться в систему управления беспроводным способом. Для наилучшей передачи сигнала адаптеры BULLET устанавливаются на стойках на высоте 2 метра над цистерной.
При наружной эксплуатации на химическом заводе адаптер BULLET используется для обнаружения возможной утечки газа. Несколько древовидных структур с пятью адаптерами BULLET каждая размещены в разных частях завода для полноценного заградительного контроля. Каждое портативное «дерево» включает четыре газовых счётчика для определения различных типов газов, крыльчатку и флюгер для измерения скорости и направления ветра. Эти шесть измеряемых сигналов представляют собой четыре сигнала 4…20 мА и два сигнала HART.
С помощью функции многоточечного подключения два устройства HART соединены с одним адаптером BULLET. Сигналы обоих типов, 4…20 мА и HART, надежно передаются беспроводным способом в систему управления через адаптеры BULLET, даже при температуре окружающей среды от -33°C. При такой конфигурации питание на адаптеры BULLET поступает от солнечного контура, так как каждое «дерево» оборудовано солнечной батареей и аккумулятором.
Мобильные устройства контроля загазованности позволяют клиенту определить утечку газа практически в любой части завода. Мобильное устройство контроля загазованности включает газовый счётчик, солнечную батарею и дополнительный аккумулятор, блок управления и адаптер BULLET. Адаптер BULLET получает питание от солнечной батареи и передает сигналы 4 мА...20 мА от газового счётчика в систему управления.
Устройства WirelessHART, такие как BULLET, образуют ячеистую сетевую структуру: сигналы передаются от одного адаптера BULLET другому или напрямую на шлюз WirelessHART, который обменивается данными с системой управления. Операторы могут легко надстраивать гибкую структуру обмена данными внутри предприятия.
Современное высокотехнологичное фармацевтическое производство требует более гибких решений: мобильные смесители являются неотъемлемой частью процесса производства лекарств на всех его основных этапах—от смешивания до подогрева и охлаждения продукции. Каждый передвижной смеситель оборудован несколькими полевыми устройствами. Всего два адаптера BULLET (один в режиме многоточечного подключения) передают четыре сигнала передатчика HART (уровень, PH, температура, давление) и один сигнал 4...20 мА (контроллер частоты вращения электродвигателя) на шлюз WirelessHART, который обменивается данными с системой управления.
Адаптер BULLET подключается к источнику питания переменного тока электродвигателя механизма смешивания и таким образом поддерживает беспроводную передачу данных, исключая зависимость от собственного аккумулятора и его состояния или от других дополнительных источников питания. Благодаря прочному корпусу BULLET также легко справляется с любыми агрессивными воздействиями, типичными для безразборной очистки (CIP).
Познакомьтесь с обширной линейкой адаптеров WirelessHART, представленных на рынке! Менеджер по маркетингу продукции Сабрина Вейланд представляет несколько типов адаптеров и даёт рекомендации по выбору оптимальной модели для вашей области применения.