Надежное позиционирование
В нашем универсальном ассортименте найдется идеальное решение для каждой задачи позиционирования, от управления положением грузовой или подъемной платформы на больших расстояниях до контроля маневрирования на транспорте с автоматическим управлением.
Плавные процессы для конвейерных технологий
Наши сенсорные решения могут выполнять различные задачи, связанные с конвейерным оборудованием в автомобильной промышленности, включая контроль въезда грузовой платформы в рабочие зоны и защиту от столкновений на монорельсовых конвейерах, в том числе на поворотах и на прямых участках.
Надежная идентификация в сложных условиях
Сенсорные технологии от Pepperl+Fuchs используются для идентификации в кузовных цехах, при окончательной сборке и в экстремальных условиях, например в высокотемпературных боксах покрасочных цехов.
Точный мониторинг компонентов при сборке кузова автомобиля
Высокая точность необходима для автоматической подачи отдельных компонентов, например, при снятии дверей со стеллажей для дальнейшей обработки. Различные технологии обеспечивают надежный и точный мониторинг компонентов.
Интеллектуальные решения для сегмента электроприводного транспорта
Рост спроса на электроприводные автомобили ставит новые задачи перед автомобилестроительной отраслью. Например, датчики Pepperl+Fuchs применяются и в производстве аккумуляторных элементов, модулей и блоков, и при установке готовых блоков на шасси.
Оптимизация производства шин
Производство шин включает целый ряд сложных технологических этапов и постоянно оптимизируется. Специализированные датчики и системы используются в процессе производства шин ― включая технологию RFID для отслеживания, системы идентификации для контроля материалов, а также надежное преобразование сигналов при высоких внешних температурах. Они позволяют значительно повысить стандарты качества и конкурентоспособность шин и обеспечить их исключительные ходовые характеристики.
Инновационные решения для обеспечения безопасности
Сенсорные технологии от Pepperl+Fuchs обеспечивают безопасность как для сотрудников, так и для оборудования на автоматизированных производственных участках, гарантируя точную и плавную работу монорельсовых конвейеров или автоматически управляемых транспортных средств.
Комплексное решение IO-Link от одного поставщика
Инновационный интерфейс, совместимый с компонентами от разных производителей, обеспечивает универсальные возможности диагностики и легко настраивается во время работы с помощью системы управления. Pepperl+Fuchs предлагает комплексные решения IO-Link, которые включают в себя необходимую инфраструктуру и ряд датчиков IO-Link.
Универсальный ассортимент устройств подключения
Огромное разнообразие задач автоматизации требует разработки и использования сложных технологий подключения. Обладая обширным ассортиментом продукции, компания Pepperl+Fuchs предлагать полностью интегрированное решение, где датчики и технология подключения образуют идеальное сочетание.