Discovering flexibility.
Increasing performance.
Securing a competitive edge

Тонкие промышленные клиенты

Комплексный тонкий клиент от диспетчерской до взрывоопасных зон

Прочная конструкция

Промышленные тонкие клиенты (BTC) от Pepperl+Fuchs поставляются в прочном изолированном корпусе IP4x. Компактный прочный алюминиевый корпус рассчитан на суровые условия эксплуатации на перерабатывающих предприятиях. Благодаря расширенному диапазону температур от -20 до +60 °C и отсутствию вентилятора BTC можно устанавливать на участках с экстремальными температурами в шкафы, ящики или контейнеры.
Долгосрочная доступность

Долгосрочная доступность

Пользователи промышленных тонких клиентов получают преимущества долгосрочной доступности аппаратного и программного обеспечения. Тонкие клиенты Pepperl+Fuchs созданы на базе промышленных компонентов с долгосрочной доступностью и высокой надежностью. Предустановленное ПО RM Shell VisuNet основано на Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC с долгосрочной поддержкой Microsoft.
Оптимизированная технология Ultra HD

Ultra HD

Компания Pepperl+Fuchs оптимизировала BTC12 для использования с самой современной технологией экранов. Новая версия поставляется с двумя разъёмами DisplayPort™ для подключения мониторов Ultra HD с разрешением 4K при 60 Гц.
Контроль с RM Shell 5

RM Shell 5

Предустановленное микропрограммное обеспечение VisuNet RM Shell 5 упрощает конфигурирование и настройку плоских клиентских устройств — начальная настройка BTC12 и BTC14 занимает всего несколько минут. А благодаря дополнительному ПО VisuNet Control Center пользователи могут эффективно и удобно конфигурировать и управлять всеми плоскими клиентами VisuNet.

BTC14—Разработан для систем с четырьмя мониторами

BTC12—Идеальное решение для систем с двойным монитором

Создан с запасом надёжности

Взрывоопасные среды, сложные условия, экстремальные температуры — перерабатывающая промышленность ставит особые задачи перед людьми и технологией. Плоские промышленные клиентские устройства Pepperl+Fuchs разработаны специально для работы в суровых промышленных условиях и обеспечивают надёжную виртуализацию.

Новое устройство BTC14 и уже зарекомендовавшее себя BTC12 выдерживают высокие температуры, удары и вибрацию и надёжно выполняют даже самые сложные производственные задачи. Усиленные клиенты BTC14 и BTC12 обеспечивают пользователям максимально широкие возможности монтажа.

Пульт управления с BTC
Пульт управления с BTC

Прочная конструкция

Защиты от перегрева
Даже в условиях экстремальных температур плоские промышленные клиенты остаются надёжными. Они имеют пассивную систему охлаждения; многочисленные рёбра охлаждения защищают устройство от перегрева.
В лютый мороз
Плоские клиентские устройства в усиленном корпусе выдерживают также и крайне низкие температуры. Эксплуатация устройств возможна в диапазоне температур от -20 °C до +60 °C.
Защитный корпус
Благодаря внешней оболочке с классом защиты Ip4x устройства BTC выдерживают сложные условия эксплуатации в диспетчерских, например на бумажных комбинатах.
Защищённые соединения
Все разъёмы могут быть механически защищены для повышения устойчивости устройства к вибрации.

Разнообразные варианты установки

Диспетчерская
Монтаж на рейке DIN
Монтажный комплект VESA
Монтаж на стене
Установка BTC на стол
Устройства BTC12 (для систем с двойным монитором) и BTC14 (для систем с четырьмя мониторами) предлагают пользователям различные возможности монтажа и крепления. Прочная конструкция и расширенный диапазон рабочих температур позволяют размещать устройства в диспетчерских в сложных промышленных условиях. BTC можно установить на стол, под стол или в ящик.

Устройство можно размещать не только непосредственно у стола, но и в других местах.

Технология с прицелом на будущее

Устройство BTC12 поставляется с двумя разъёмами DisplayPort™ для подключения мониторов Ultra HD с разрешением 4K при 60 Гц. Таким образом вы можете наблюдать за всеми процессами. Функция DP++ позволяет пользователям подключать мониторы HDMI с пассивным адаптером DisplayPort™. Широко известная модель BTC01 поддерживает даже мониторы Quad и может отображать информацию на четырёх экранах Full HD.

Кроме того, в модели BTC12 используется современная технология интерфейса:

  • Dual Gigabit Ethernet для резервирования сети
  • Разъём последовательного интерфейса для подключения устаревших внешних устройств
  • 4 разъёма USB для подключения современных внешних устройств
  • Широкополосный вход питания 16 - 28 В постоянного тока для офисов и промышленных участков

BTC12, вид сзади

Comparison of BTC14 and BTC12

Click on the appropriate BTC version to see its features.

  • BTC14
  • BTC12
BTC14 BTC12
Interfaces 4x DisplayPort; up to 4x 4K
Processor AMD Ryzen Embedded V1202B
RAM 4 GB DDR4 (Standard)
8 GB DDR4 (optional)
Housing Aluminum Chassis
IP Rating IP4x
Operating Temperature Industrial temperature grade: 0 ... 55 °C
(32 ... 131 °F)
Wide temperature grade: -20 ... 60 °C
(-4 ... 140 °F)
Mounting Option Desktop-, Wall-, Din-Rail-, VESA-Mounting
Mechanical Security All ports strain relieved and “lockable”
Cooling Method Passive cooling, heat dissipating housing
Certifications CE and FCC for Europe and US market access
Firmware RM Shell 5

Простая конфигурация при использовании RM Shell 5

Чтобы упростить установку и конфигурацию плоского промышленного клиентского устройства, используется предварительно установленное и настроенное собственное программное обеспечение VisuNet RM Shell 5. Благодаря ему вы можете легко и быстро запустить устройства BTC. RM Shell последнего поколения разработано на базе операционной системы Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC с долгосрочными обновлениями безопасности от Microsoft. Кроме того, RM Shell 5 поставляется с интегрированными механизмами обеспечения безопасности, гарантирующими надёжную защиту системы от вредоносных программ и проникновения вирусов.

 

 

Полнофункциональное плоское промышленное клиентское устройство

Собственное программное обеспечение RM Shell 5 доступно для каждого устройства VisuNet компании Pepperl+Fuchs. Оно поддерживает плоские промышленные клиентские устройства на предприятиях перерабатывающей промышленности — от BTC в диспетчерской до удалённых мониторов в зоне 1/21. А ПО централизованного управления VisuNet Control Center позволяет операторам заводов настраивать, отслеживать и эффективно управлять всеми устройствами из одной центральной точки.

Особенности VisuNet RM Shell 5

Конфигурация и настройка за несколько минут
На базе Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Встроенные механизмы обеспечения безопасности для снижения рисков
ПО центра управления VisuNet для эффективного централизованного управления
Доступно для всех устройств VisuNet производства Pepperl+Fuchs

Контакты

У вас есть вопросы о плоских промышленных клиентских устройствах, или вам нужна дополнительная информация? Мы будем рады помочь вам! Просто заполните форму обращения и отправьте нам сообщение.