Быстро и просто

Воспользуйтесь нашим инструментом подбора для быстрого поиска подходящего для Вас решения.

Serviceline
Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Фотодатчики для общественного транспорта

Общественные транспортные средства предъявляют особые требования к системе контроля автоматических дверей. Pepperl+Fuchs предлагает широкий выбор сенсорных систем для автоматических дверей, которые удовлетворят практически любым требованиям.

ProScan — это уникальная система с массивом из 12 инфракрасных лучей, которая может контролировать широкий диапазон пороговых значений автоматических дверей в общественном транспорте. Она имеет уникальную способность самообучения, которая позволяет контролировать рабочую область в постоянно изменяющихся условиях. Рабочее поле ProScan можно легко настроить для широкого ряда автоматических дверей. Система сертифицирована по немецкому железнодорожному стандарту EN50155.


Датчики для дверей TopScan обеспечивают безотказное обнаружение людей в дверях общественных транспортных средств. Эти устройства представляют собой модульные датчики, которые устанавливаются на траектории и имеют предварительно настроенное положение и угол луча, рабочие режимы и мониторинг левой или правой стороны. Они часто используются для обнаружения людей в дверях автобусов, поездов и пешеходных проходных.


Миниатюрные фотоэлектрические датчики с разделённым излучателем и приёмником серии ML29
Миниатюрные фотоэлектрические датчики с разделённым излучателем и приёмником серии ML29

Миниатюрные и экономичные фотоэлектрические датчики с разделённым излучателем и приёмником серии ML29 поместятся практически в любом элементе рамы дверей общественного транспорта. Датчики серии ML29 отличаются быстрым и надёжным реагированием, имеют дальность действия до 8,5 м, антивандальный корпус и широкий рабочий угол 16°, упрощающий выравнивание. Они используются для контроля автоматических дверей и сертифицированы по железнодорожному стандарту Германии EN50155.