Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Индуктивные датчики

Результаты подбора изделий

Следующая страницаПоследняя страница
Оборудование


Series: Cylindrical type, Housing material: chromium plated brass, Output type: 3-wire, Installation: quasi flush, Type of voltage: DC, Connection type: Connector M12 x 1 , 4-pin, Degree of protection: IP67fa


Series: Cylindrical type, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 2 m, Degree of protection: IP67fa


Series: Cylindrical type, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC, Connection type: cable PUR , 2 m, Degree of protection: IP67fa


Series: Cylindrical type, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 2 m, Degree of protection: IP67fa


Series: Cylindrical type, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC, Connection type: Connector M8 x 1 , 3-pin, Degree of protection: IP67fa


Series: Cylindrical type, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 2 m, Degree of protection: IP67fa


Series: Cylindrical type, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC, Connection type: Connector M8 x 1 , 3-pin, Degree of protection: IP67fa


Series: Rectangular type, Housing material: brass, nickel-plated, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC, Connection type: cable PUR , 2 m, Degree of protection: IP67fa


Series: Cylindrical type, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Output type: 3-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC, Connection type: Connector M8 x 1 , 3-pin, Degree of protection: IP67fa


Series: Cylindrical type, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Output type: 2-wire, Installation: flush, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 2 m, Degree of protection: IP67fa
Следующая страницаПоследняя страница

Фильтр

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont с технологией активного экранирования

Индуктивные датчики VariKont с технологией активного экранирования гарантируют большую дальность действия, независимо от условий монтажа и окружающих материалов. Воспользуйтесь преимуществами более простой конструкции оборудования и снижения затрат!

Индуктивные датчики безопасности SIL 2 PL d

Поскольку индуктивные датчики безопасности SIL 2/PL d не имеют слепой зоны, передача данных между датчиком и объектом может осуществляться на любом расстоянии. Ознакомьтесь с ассортиментом для тяжёлых условий эксплуатации.