Компания Pepperl+Fuchs использует различные технологии, позволяющие поставлять промышленные системы позиционирования практически для любых задач позиционирования. Наш ассортимент продукции включает:
Благодаря бесконтактной технологии запатентованные индуктивные системы позиционирования (PMI) особенно надёжны. Они надежно определяют линейные положения и углы, даже в пыльных или грязных условиях и при экстремальных перепадах температуры. Благодаря индуктивной технологии не требуется специальная цель — только простой стальной активатор. В результате такая технология имеет неограниченные возможности применения, например, определение положения стрелы крана или позиционирование металлических деталей при сборке станка. Индуктивная система позиционирования PMI доступна в различных конструкциях и может быть легко интегрирована в любую систему производства.
Датчики расстояния от Pepperl+Fuchs основаны на инновационной технологии импульсных измерений (PRT) и используются для точного позиционирования штабелеукладчиков и транспортных тележек. Они являются идеальным решением для погрузочно-разгрузочных работ, в которых требуется перенос большого количества объектов за короткое время, а также для других работ, например, в автомобилестроении или производстве гальванического покрытия. PRT позволяет датчикам расстояния работать с высокой точностью. К датчикам расстояния для задач позиционирования относятся VDM100 и VDM28.
Фотоэлектрические системы кодирования положения WCS являются очень долговечными и идеально подходят для тяжелых условий эксплуатации, даже на открытом воздухе. Они состоят из металлической или пластмассовой кодовой ленты и фотоэлектрических датчиков для сканирования. При длине кодовой ленты до 629 м система кодирования положения подходит для больших расстояний. Даже при наличии поворотов, подъемов, спусков и перестроений WCS надёжно определяет точное положение. Pepperl+Fuchs предлагает специальную версию для использования вне помещений на таких объектах, как морские порты.
Системы позиционирования по кодам Data Matrix PXV и PCV, а также система безопасного абсолютного позиционирования (safePXV) сочетают в себе систему двумерных камер и кодовую ленту Data Matrix с многократным резервированием. Такое сочетание обеспечивает точное определение положения и подходит для использования в складских и конвейерных системах или в лифтовых системах. Резервирование кодов и большие окна считывания позволяют системам позиционирования по кодам Data Matrix надёжно определять положение даже в случае загрязнения или повреждения кодовой ленты. Благодаря длине кодовой ленты до 100 км это решение также подходит для больших установок. safePGV впервые обеспечивает безопасное абсолютное позиционирование в соответствии со стандартом SIL 3/PL e с помощью всего одного датчика.
Оптическая система позиционирования PGV объединяет отслеживание маршрута с помощью цветной ленты и точное позиционирование с помощью кодов Data Matrix в одном устройстве. Это идеальное решение для надёжной навигации автоматически управляемых транспортных средств (AGV), как при погрузочно-разгрузочных работах, так и в производстве автомобилей. Благодаря большому окну считывания PGV надёжно обнаруживает цветную полосу маршрута, нанесенную краской или лентой, даже на крутых поворотах или при загрязнении. Кроме того, коды Data Matrix могут использоваться для поворота, точного позиционирования AGV и других задач. Система безопасного абсолютного позиционирования (safePGV) впервые обеспечивает безопасное абсолютное позиционирование в соответствии с SIL 3/PL e с помощью одного датчика.
Оптическая система позиционирования PHA была специально разработана для точного позиционирования на складах с высокими стеллажами. Уникальная система камер PHA использует существующие отверстия в системах стеллажей для позиционирования. Это означает, что дополнительные цели не требуются. Благодаря внутренней подсветке и компенсации контраста PHA выполняет позиционирование независимо от помех, таких как загрязнение, внешняя засветка или усталость материала. PHA имеет диапазон рабочих температур до -30 °C и может использоваться даже на складах глубокой заморозки.
Система PAX представляет собой бесконтактный контроллер электронного переключения эксцентрика и используется в индуктивном датчике угла вращения PMI. Она позволяет с лёгкостью считывать положение вала машины без использования дорогостоящих механических эксцентриков, работа которых связана с большими временными затратами! Простое интегрированное программное обеспечение позволяет настроить до 14 выходов переключателя и 6 аналоговых выходов.