RFID означает «радиочастотная идентификация» и относится к технологиям, которые используют радиоволны для автоматического распознавания предметов или людей. Как правило, на микрочипе хранится серийный номер или другая информация о продукте/предмете («идентификатор»). Этот чип соединён с микроантенной, что позволяет чипу передавать информацию на считывающее устройство. Конструкция из антенны и чипа называется «метка RFID» или «транспондер RFID».
Считывающие устройства RFID создают энергетическое поле, которое активирует метки. Большую часть времени метки RFID находятся в пассивном состоянии, поэтому они в основном не требуют обслуживания. В зависимости от типа метки RFID на одной метке может храниться большое количество различной информации о продукте. Специальный интерфейс обеспечивает сообщение между системой RFID и PLC или другими ИТ-системами.
После внедрения системы RFID в производственный процесс ручной ввод данных, при котором высока вероятность ошибок, уходит в прошлое. Это означает снижение вероятности административных ошибок, большую прозрачность и значительное увеличение скорости.
Наши промышленные RFID метки предназначены для использования в сложных условиях: при очень высоких или очень низких температурах, повышенном износе и при установке на металлическую поверхность или в металл — эти RFID метки гарантируют, что в любой момент времени вы получите все необходимые данные.
В каждом отдельном случае требуется RFID головка чтения/записи определённой конструкции. Вы можете выбрать из нашего ассортимента цилиндрические и кубические корпуса различного размера для НЧ, ВЧ и УВЧ диапазонов. Специально разработанные считывающие устройства RFID для пищевой или перерабатывающей промышленности дополняют широкий ассортимент продукции.
Интерфейсы управления RFID из семейства IDENTControl представляют собой шлюз для систем высшего уровня, таких как PLC или других ИТ-систем. Они доступны для всех стандартных промышленных сетей и промышленных протоколов Ethernet (PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP, TCP/IP, MODBUS TCP/IP, EtherCAT) и предлагают большой выбор решений практически для любой задачи по распознаванию. Для наиболее простой интеграции системы компания Pepperl+Fuchs предлагает готовые функциональные блоки. Система IDENTControl имеет дизайн модульного типа: все подсоединённые считывающие устройства RFID работают одинаково — независимо от их частоты.
Портативные сканеры RFID от Pepperl+Fuchs помогут распознавать метки RFID независимо от стационарных считывающих устройств. Автономность значительно расширяет возможности применения. С помощью портативных сканеров RFID вы можете вручную проводить контроль качества или проверять выполнение работ по техобслуживанию. Специальный механизм позволяет легко и быстро установить головку чтения/записи RFID для различных частот (НЧ, ВЧ, УВЧ) на портативный базовый модуль без помощи инструментов.
Компания Pepperl+Fuchs предлагает все необходимые компоненты для вашей системы RFID от одного поставщика. Вы можете выбрать продукт из широкого ассортимента сигнальных кабелей и шин, соединителей, разветвителей, корпусов, монтажных приспособлений и программного обеспечения для комплектования своей индивидуальной системы RFID.