Быстро и просто

Воспользуйтесь нашим инструментом подбора для быстрого поиска подходящего для Вас решения.

Serviceline
Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Петлевые индуктивные датчики

Петлевые детекторы LC10-1-D и LC10-2-D используются для обнаружения транспортных средств, которые попадают в зону действия индукционной петли. Модель LC10-2-D может выполнять оценку двух отдельных петель.

Они подходят для следующих областей применения:

  • Управление воротами, заграждениями
  • Определение положения на крытых автостоянках
  • Вывод сигнала для светофоров, компьютеров дорожного движения, счётчиков транспортных средств
  • Обеспечение безопасности позиционирования движущихся объектов в автоматических конвейерных системах
  • Обнаружение транспортных средств в зависимости от направления (только LC10-2-D)

Принцип работы:

Проволочная петля, размещённая под землей, представляет высокочастотный колебательный контур с диэлектрической проницаемостью. Когда транспортное средство с металлическими узлами приближается к проволочной петле или останавливается в её границах, в контуре происходит изменение частоты колебаний. Выходной сигнал, проходящий через беспотенциальные реле, обеспечивает надёжное обнаружение транспортного средства. Благодаря возможности оценки двух сигнальных контуров в мультиплексном режиме LC10-2-D также позволяет располагать проволочные петли внутри друг друга. Периодическая калибровка петель позволяет компенсировать изменение их индуктивности в результате воздействия температуры, влажности или изменения компонентов.