Компания Pepperl+Fuchs предлагает решения HMI для разных технологических требований производства: от устойчивости к ударам и вибрации до соответствия стандартам очищаемости в рамках надлежащих производственных правил (GMP). В линейке HMI VisuNet представлен широкий выбор прочных промышленных блоков управления, промышленных устройств с тонким клиентом, периферийных устройств и ПО тонкого клиента.
Рабочие станции операторов и системы контроля VisuNet широко используются во всем мире для разработки нефтегазовых месторождений, а также на нефтеперерабатывающих, химических и фармацевтических предприятиях. Системы HMI, предназначенные для таких промышленных условий, подвергаются воздействию влаги, резким перепадам температур, а также чрезмерным нагрузкам при круглосуточном использовании. Системы VisuNet обеспечивают максимальную надежность, поскольку они оснащены компонентами промышленного назначения и оптимизированы для длительного использования в тяжёлых условиях.
Тяжелые условия эксплуатации требуют инновационных решений!
В основе каждого решения HMI VisuNet лежит наше стремление к инновациям и безопасности процессов. Все устройства, от удаленных сетевых блоков управления до полностью встроенных рабочих мест операторов под заказ, отвечают жестким требованиям управления процессами в режиме реального времени:
Всемирно сертифицированные блоки для зоны 1 и 2, а также класса 1 и 2
Долговечность и высокая производительность
Надежная защита
В основе технологии VisuNet лежат четыре совершенно различных параметра связи и передачи данных. Независимо от форм-фактора дисплея… монтируемое на панели решение RM будет работать одинаково с RM EX1.
Промышленные блоки управления VisuNet оснащены основными коммуникационными технологиями и представлены в различных корпусах. Например, в ассортименте этой продукции представлены рабочие станций на базе ПК, которые оптимизированы для разработки нефтегазовых месторождений в тяжёлых условиях, а также системы удалённого контроля в гладком корпусе для работы в помещениях с регулируемыми условиями (например, на фармацевтическом предприятии).
Тонкие клиенты являются краеугольным камнем в процессах Industry 4.0 / интернета вещей (IoT) и в стратегии виртуализации DCS. Pepperl+Fuchs предлагает промышленные устройства с тонким клиентом, которые предназначены для использования в производственных условиях. Они оснащены новейшими технологиями и имеют компактные и прочные алюминиевые корпуса, которые рассчитаны на круглосуточную работу в тяжёлых условиях окружающей среды.
VisuNet RM Shell представляет собой инновационное встроенное ПО для тонких клиентов, которое предустановлено на всех удалённых блоках управления VisuNet и тонких клиентах от Pepperl+Fuchs. Компания Pepperl+Fuchs разработала это ПО, чтобы упростить настройку и эксплуатацию тонких клиентов в виртуализированных и традиционных системах управления на базе рабочих станций. VisuNet Control Center выводит возможности использования VisuNet RM на новый уровень, обеспечивая эффективную централизованную конфигурацию нескольких RM в удалённом режиме.
Широкий ассортимент периферийных устройств дополняет линейку промышленных блоков управления VisuNet и устройств с тонким клиентом. Данные устройства позволяют оптимизировать рабочие станции операторов и пульты управления VisuNet в соответствии с конкретными условиями применения и расширить производственные возможности.
Имеющаяся в продаже продукция не всегда точно соответствует требованиям конкретных условий применения. Тогда как специализированные решения HMI VisuNet являются простым способом получить именно тот интерфейс HMI, который необходим вам. Будь то удалённый блок управления или искробезопасный панельный ПК, компания Pepperl+Fuchs разработает оптимальное решение для вашей области применения и вашего бюджета.
В основе каждой рабочей станции VisuNet лежит многолетний опыт в сфере производства взрывозащищённого оборудования. Рабочие станции операторов и компоненты разработаны и сертифицированы для использования в опасных зонах по всему миру: ATEX/IECEx Зона 1/21, Зона 2/22 и NEC Категория 1 / Категория 2. Также доступна продукция для использования в промышленных невзрывоопасных средах.
Интерфейсы оператора VisuNet сертифицированы для использования по всему миру, и компания Pepperl+Fuchs предлагает для них глобальную поддержку. Где бы вы ни находились, компания Pepperl+Fuchs всегда готова предложить свои услуги и поддержку через обширную сеть офисов и филиалов.
Компания Pepperl+Fuchs предлагает не просто отдельные панельные ПК и мониторы, а комплексные решения HMI от одного производителя. Доступны различные корпуса, варианты монтажа и периферийные устройства, в том числе основания, настенные крепления, клавиатуры, устройства считывания штрихкодов и полностью согласованное ПО для контроля всех устройств с тонким клиентом Pepperl+Fuchs и для управления ими.
Различные области применения не похожи друг на друга. Если стандартная продукция не подходит для определённых требований, компания Pepperl+Fuchs предлагает своим клиентам специализированные решения. Мировой центр разработки решений (SEC) Pepperl+Fuchs предоставляет решения для любых задач, в том числе для особых условий монтажа, дополнительные считыватели RFID и полностью сертифицированные системы с двумя мониторами.