Новая зеленая серия удаленных блоков ввода/вывода FB обладает целым рядом улучшенных характеристик, таких как более компактная конструкция с еще большим количеством каналов, удобство транспортировки, улучшенная диагностика, глобальные сертификаты и многое другое. Блок подключается через шлюз PROFINET к сетям Ethernet, что позволяет использовать его в том числе в приложениях IIoT.
Кроме того, устройство выполняет все привычные функции станций удаленного ввода/вывода FB. Станции удалённого ввода-вывода FB устанавливаются в опасной Зоне 1. Они образуют модульную систему преобразования сигнала для передачи сигналов от оборудования в системы управления в безопасных зонах. Блок удалённого ввода/вывода FB обеспечивает соединение традиционных датчиков и приводов с DCS с помощью одной стандартизированной промышленной сети (PROFIBUS, Modbus, Ethernet и т.д.).
Подключаемые модули входных и выходных сигналов поддерживают "горячую" замену в работающей системе, для которой не требуется разрешение на проведение огнеопасных работ. В ассортименте представлен широкий выбор одно- и многоканальных блоков ввода/вывода, что позволяет легко адаптировать решение под нужды вашего предприятия.
Блок удалённого ввода/вывода FB устанавливается в защитный корпус. В качестве стандартных материалов для корпусов предлагаются армированный стекловолокном полиэстер (GRP), стеклопластик и нержавеющая сталь. Pepperl+Fuchs предлагает комплексные решения для удаленного ввода/вывода, включая полностью сертифицированные корпуса со встроенными системами и компонентами.
Если вам нужно подключить 2- и 3-жильные передатчики или активные сигналы, поступающие от полевых устройств с внешним питанием и 4-жильных передатчиков, в рамках нашей "системы удалённых входов/выходов FB" мы рекомендуем наши аналоговые модули с клеммами Ex i или Ex e. Они поставляются в конфигурациях с 1 или 4 каналами.
Модули цифровых входов оснащены клеммами Ex ia или Ex e и позволяют обрабатывать входные сигналы от полевых бинарных датчиков или механических контактов. Эти модули идеально подходят для подключения бесконтактных переключателей NAMUR, оптопар или бесконтактных контактов. Модули цифровых входов для систем удалённого ввода/вывода FB поставляются в конфигурациях с 2, 3 или 8 каналами.
Частотное измерение используется для определения нескольких переменных процесса на вращающихся машинах и датчиках расхода. Модули частотных входов оснащены клеммами Ex ia или Ex e и выпускаются в 1-канальной версии, благодаря чему они идеально подходят для пользователей, выбирающих системы со ступенчатым выходным сигналом и простым вводом в эксплуатацию.
Температурные измерения предъявляют наиболее высокие требования к безопасности автоматизированных процессов — особенно во взрывоопасных областях. Эти модули температурных входов с клеммами Ex i позволяют подключать различные резистивные термометры (2-, 3- и 4-жильные Pt100 - Pt1000), термопары и сигналы среднего напряжения; модули поставляются в конфигурациях с 1 и 4 каналами.
Для таких областей применения, как управление промышленными кранами или буровыми вышками с помощью джойстика, компания Pepperl+Fuchs предлагает модули входов напряжения. Эти модули оснащены клеммами Ex ia и поставляются в конфигурации с 1 каналом, что позволяет использовать их в системах со ступенчатым выходным сигналом.
Аналоговые выходы от Pepperl+Fuchs для систем удалённого ввода/вывода FB постоянно используются в автоматизированных процессах для управления пропорциональными клапанами, устройствами позиционирования, исполнительными механизмами, локальными дисплеями и преобразователями I/P. Эти модули оснащены клеммами типа защиты Ex ia или Ex e и поставляются в конфигурациях с 1 и 4 каналами.
Для управления искробезопасными электромагнитными клапанами, светодиодными блоками, маячками, звуковым сигналами или другими стандартными функциями переключения компания Pepperl+Fuchs предлагает модули дискретных выходов, оснащённые клеммами типа защиты Ex i или Ex e. Дискретные выходы доступны с различным количеством каналов для соответствия требованиям различных приложений.
Во многих областях применения используются стандартные процедуры включения/выключения. Например, простая индикация состояния и аварийная сигнализация осуществляется с помощью маячков, мигающих индикаторов, сирен или гудков. Для управления этими индикаторами, электромагнитными клапанами или другими переключателями во взрывоопасных областях Зоны 1 компания Pepperl+Fuchs предлагает модули релейных выходов с клеммами Ex e. Они поставляются в конфигурациях с 2, 4 и 8 каналами.
Источники питания для удалённого ввода/вывода доступны в версиях 24 В пост. тока, 115 В перем. тока и 230 В перем. тока. Они обеспечивают питание модулей ввода/вывода и интерфейсных модулей/шлюзов, установленных на соответствующей соединительной плате. Источник питания удалённого ввода/вывода системы FB способен реализовать гальваническую развязку для сети электропитания и может работать в режиме резервирования.
Чтобы упростить подключение модулей ввода-вывода системы FB удалённого ввода/вывода к DCS, системе SCADA или ПЛК, компания Pepperl+Fuchs предлагает интерфейсные модули (шлюзы). Эти модули поддерживают различные протоколы промышленной связи и оснащены клеммами Ex e для сквозного соединения по шине монтажных плат и системы управления процессами более высокого уровня.
Блоки ввода/вывода обеспечивают защиту всех электронных компонентов от тяжёлых условий окружающей среды. Корпуса изготавливаются из материалов двух типов: лёгкого усиленного стекловолокном полиэстера и электрополированной нержавеющей стали 316L. Оба типа корпусов соответствуют степени защиты IP66. Встроенная загнутая кромка предотвращает попадание воды на цельное уплотнение.
Компания Pepperl+Fuchs предлагает самое различное дополнительное оборудование, которое позволяет реализовать индивидуальные удалённые настройки ввода/вывода. В ассортименте представлены различные модули клеммного подключения шин и оптоволоконный соединитель и повторитель, а также кабели для подключения базовых и расширенных соединительных плат, используемых для монтажа модулей. Кроме того, ассортимент включает разнообразные клеммные коробки, защитные корпуса, модули с холодным спаем и временные модули. Линейку дополняют многофункциональные клеммы, которые можно использовать как предохранители для электромагнитных клапанов, аварийной сигнализации, звуковых сигналов и т.д., а также в качестве развязывающих диодов источников питания.