Промышленные датчики изображения - это одна из ключевых технологий будущего. Компания Pepperl+Fuchs предлагает широкий ассортимент продукции - от датчиков изображения до системных решений, разработанных с учетом потребностей отдельных областей применения. Компания Pepperl+Fuchs производит датчики изображения для самых разных задач, от точного позиционирования товаров на стеллажах в автоматизированных системах хранения и поиска до контроля листов в процессе постобработки в печатной промышленности. Датчики светового сечения на основе технологии SmartRunner позволяют разрабатывать прочные системы для качественной проверки наличия, комплектности и положения, в том числе и при малой контрастности предметов и самой разной освещенности.
Специалисты VMT Bildverarbeitungssysteme GmbH, группы компаний Pepperl+Fuchs, сотрудничают с заказчиками для выработки профиля требований и внедрения сложных, инновационных систем обработки изображения и лазерных сенсорных систем, а также готовых решений на основе датчиков, которые помогают управлять движением роботов и корректировать траекторию.
The 3-D sensors of the SmartRunner Explorer 3-D series are made for goods inspection on conveyor belts or for pick-and-place applications in robotics. The 3-D vision sensor delivers high-precision 3-D point cloud images in addition to 2-D images, and is available with stereo vision technology or time-of-flight (ToF) technology. Commissioning is performed with the intuitively operable ViSolution software—regardless of what technology or sensor version you choose.
Компания Pepperl+Fuchs предлагает различные решения на основе датчиков изображения с учетом потребностей различных отраслей. Они заполняют пробел между стандартными фотоэлектрическими датчиками и дорогими видеосистемами.
Датчики светового сечения от Pepperl+Fuchs работают с оптимальной точностью и надёжностью вне зависимости от структуры поверхности, контрастности и цвета.. Датчики светового сечения хорошо подходят для обнаружения, контроля и защиты даже самых мелких объектов.
Видеосистемы являются наиболее сложным решением в области обработки изображений и создаются с учетом требований отдельных пользователей и отраслей. VMT Bildverarbeitungssysteme GmbH специализируется в разработке видеосистем.
The event camera (IP65/- 30° to + 50°C) continuously records the last 60 seconds of the video stream. It provides a 24/7 live view of your application as well as an internal ring buffer to capture a video recording 60 seconds before and after a trigger event. Digital hardware input allows easy integration for event recording and improved error analysis. Full HMI integration is possible thanks to REST API.