Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Абсолютные шифраторы

Абсолютные поворотные шифраторы (датчики угла поворота) создают чётко различимые кодированные числовые значения для каждого положения вала. Абсолютные шифраторы заменяют вычислительные контроллеры особенно в процессах, связанных с позиционированием, и исключают потребность в дополнительных входных компонентах, позволяя сократить расходы.

Более того, выполнение контрольных прогонов при включении машины или после сбоя питания больше не требуется, поскольку значение текущего положения доступно моментально. Параллельные абсолютные шифраторы передают значение положения анализирующей электронике по нескольким подключенным параллельно кабелям. Последовательные абсолютные шифраторы передают свои выходные данные по стандартизированным интерфейсам и протоколам.

В прошлом для последовательной передачи данных часто создавались двухточечные соединения, но сегодня все чаще используются системы промышленных сетей.

Интерфейсы:

Линейка поворотных шифраторов Pepperl+Fuchs включает в себя самый широкий выбор интерфейсов для абсолютных шифраторов на рынке:

  • Параллельный интерфейс
  • SSI-интерфейс
  • AS-интерфейс
  • CAN
  • DeviceNet
  • Ethernet
  • PROFIBUS
  • PROFINET

Поворотные шифраторы для опасных зон: в огнеупорном или искробезопасном корпусе


Pepperl+Fuchs предлагает поворотные шифраторы с двумя различными типами взрывозащиты: в огнеупорном корпусе (EEx d) и искрозащитном корпусе (EEx i).

Тип взрывозащиты EEx d

  • Инкрементные шифраторы
  • Абсолютные шифраторы