Компания Pepperl+Fuchs предлагает широкий ассортимент электрооборудования и решений для установки и управления механизмами и электрическими сетями в агрессивных средах и взрывоопасных зонах.
Различные типы защитного оборудования и шкафы разных конфигураций с высоким уровнем гибкости предоставляют наиболее эффективные решения по управлению и распределению для различных областей применения и промышленных отраслей.
Опытные инженеры центров разработки решений Pepperl+Fuchs, расположенных по всему миру, помогут клиентам подобрать наиболее подходящее решение для удовлетворения их конкретных потребностей.
Серии продуктов GR, SLS, FXLS, HVB и EA/DA включают в себя полный диапазон оборудования от небольших распределительных коробок до сложных настраиваемых клеммных коробок. Корпусы шкафов изготавливаются из усиленного стекловолокном полиэстера, нержавеющей стали и алюминия.
Прочные огнеупорные шкафысерий EJB, GUB и F* обеспечивают оптимальный уровень защиты при использовании в любой среде. В качестве материала используются алюминий и нержавеющая сталь.
В усиленных стекловолокном шкафах серии LCP или шкафах серии LCS из нержавеющей стали можно интегрировать несколько управляющих элементов, выбранных из широкого ряда функций управления.
Блоки управления серии FC разработаны на основе корпусов, сертифицированных по стандартам Ex d IIC и Ex tD, а блоки управления серии FW сертифицированы по стандарту Ex d IIB. Обе серии изготовлены из алюминия.
Множество управляющих элементов в усиленном стекловолокном пульте управления GR.CS* или пульте управления из нержавеющей сталисерии FXLS.CS, каждый из которых имеет корпус с типом защиты Ex e, соответствуют сложным требованиям по контролю. Их дополняют распределительные шкафы и шкафы управления Ex tD из нержавеющей сталисерии DS.
Прочные огнеупорные пульты управления можно оснастить управляющими элементами с соответствующей сертификацией для использования в зонах группы газовой смеси IIB. Пульты серии EJB доступны в корпусе из алюминия и нержавеющей стали.
Оборудование, не предназначенное для использования в опасных зонах, можно надёжно защитить с помощью огнеупорных шкафовсерий EJB, GUB и F*. Каждое решение разрабатывается с соблюдением требований клиента.
Сочетание огнеупорных шкафов для защиты оборудования с сертифицированными блоками управления и клеммными коробкамиEx e предоставляет множество преимуществ для установки, обслуживания и модернизации.
Использование ассортимента выключателей-разъединителей и защитных переключателей Ex e от Pepperl+Fuchs обеспечивает безопасную работу электромоторов, двигателей и приводов во взрывоопасных областях. В качестве материала для корпуса используется нержавеющая сталь или армированный стекловолокном полиэстер.
Выключатели-разъединители с защитой типа Ex d, Ex tb и Ex tD помогут вам безопасно отключить оборудование без привлечения специалистов. Наши выключатели представлены в алюминиевых корпусах и поддерживают различную рабочую силу тока и разное количество и конфигурацию контактов, обеспечивая идеальную адаптацию к требованиям производства.
Дополнительное оборудование, предназначенное для взрывозащиты электрических устройств, сертифицировано в соответствии с применимыми классами взрывозащиты. Это оборудование можно использовать в комбинации с подходящими корпусами и устройствами различных серий для использования в конкретных рабочих системах. Данное оборудование также позволяет легко вносить изменения и усовершенствования в конструкцию даже на поздних этапах, после ввода в эксплуатацию.
Широкий ассортимент огнеупорных шкафов всевозможных размеров и из разнообразных материалов составляет основу различных взрывозащитных решений для оборудования любого типа.
Компания Pepperl+Fuchs предлагает полный ассортимент высокоэффективного сигнального оборудования для различных отраслей и областей применения. Эти звуковые, световые и комбинированные устройства, а также точки вызова сертифицированы для использования в содержащих газ и пыль взрывоопасных областях в любой точке мира.
Полностью пластиковые взрывозащищенные штекеры и разъемы Ex de от Pepperl+Fuchs можно использовать в опасных зонах для безопасного и простого подключения и отключения цепей. Устройства соответствуют всем требованиям стандарта IEC 60309 и подходят для использования в Зоне 1/21 и Зоне 2/22.