Интерфейс исполнительного устройства-датчика (AS-интерфейс) заменяет собой традиционное проводное подключение на уровне датчиков/исполнительных устройств. AS-интерфейс уже зарекомендовал себя как надёжный и экономичный международный стандарт передачи сигналов и питания по единому кабелю. Эта открытая система совместима со всеми популярными системами промышленных сетей.
Главный порт с функцией шлюза обеспечивает управление системой с AS-интерфейсом и передачу данных процессов на все типы управляющих устройств верхнего уровня в стандартизированной карте адресов ввода-вывода. AS-интерфейс выполняет в контроллере роль традиционной платы ввода-вывода, что позволяет легко выполнить переход на систему с AS-интерфейсом. Главный порт/шлюз из нержавеющей стали управляет связью с подчиненными устройствами и информирует ПЛК о неисправностях. Все диагностические данные, полученные от системы ввода-вывода сети и системы безопасности, могут передаваться в управляющую систему верхнего уровня. Защитные логические системы главного порта с сигнальным монитором можно настроить с помощью ПЛК безопасности или децентрализовать с помощью программы конфигурации VAZ-SW-SIMON +.
Для каждого сегмента AS-интерфейса требуется отдельный источник питания (VAN-…) с напряжением 30,5 В постоянного тока и разделение данных для подачи питания и отправки модулированных сигналов по кабелю без помех. В шкафу управления доступны источники питания 2,8 А, 4 А или 8 А для обеспечения высокой эффективности. K19 относится к источнику питания NEC класса 2. В источник питания AS-интерфейса K27 4 А встроен сигнальный монитор замыкания на "массу". При надлежащем оснащении главного порта/шлюза со стандартным источником питания напряжением 30 В постоянного тока можно использовать до двух сегментов AS-интерфейса.
Модули безопасности при работе AS-интерфейса обеспечивают безопасную передачу данных в сети AS-интерфейса в соответствии с последними положениями Директивы по механическому оборудованию. Эта глобально используемая система безопасности позволяет достичь самого высокого класса безопасности SIL3/PLe, обеспечивающего безопасность системы без использования ПЛК безопасности. Все известные предохранительные устройства можно напрямую связать в сегмент AS-интерфейса посредством модулей или в качестве интегрального решения. Децентрализованное изменение концепции безопасности AS-интерфейса отличается простотой. Для определения логических связей используется программа конфигурации VAZ-SW-SIMON+.
Поставляются шкафы управления серии KE различных размеров и с различным количеством разъёмов.
G10 — самый маленький в мире модуль AS-интерфейса IP68/69K; цельный корпус быстро и надёжно монтируется с помощью одного винта из нержавеющей стали. Мы также предлагаем модули безопасности в корпусе G10.
Монтажные модули G11 предлагают инновационную концепцию уплотнений в прочном, компактном, круглом корпусе и особенно подходят для использования в машиностроении и агрессивных средах. Мы также можем предложить различные аналоговые модули с корпусом G11.
Плоские модули G12 чрезвычайно просты в подключении и в случае неисправности могут быть заменены без особых усилий. Модуль G12 оснащен цельным корпусом с направляющей кабеля, позволяющей значительно сократить время установки.
Компания Pepperl+Fuchs предлагает широкий выбор различных датчиков со встроенным AS-интерфейсом.
Доступны различные конструкции с нормально закрытыми или нормально открытыми контактами. Датчики с AS-интерфейсом могут выполнять дополнительные функции, включая предупреждение о неисправности и индикацию разрыва рулона.
Параметры фотоэлектрических датчиков можно настроить для переключения яркости/затемнения.
Энкодеры Pepperl+Fuchs оснащены 4 чипами AS-интерфейса, обеспечивающими передачу 16 бит данных за один цикл.
Для определения положения доступны специальные датчики с двумя входными сигналами "открытый"/"замкнутый". Питание на электромагнитный клапан и датчики подается через AS-интерфейс.
Вибровилки со встроенным AS-интерфейсом используются для слежения за уровнем наполнения.
Кнопочные устройства с плоскими кабельными распределительными коробками и встроенным световым индикатором предназначены для ручного управления. Компонентами системы можно легко управлять с помощью кнопок "ПУСК"/"СТОП" с использованием визуальной обратной связи.
Встроенные в AS-интерфейс кнопки с подсветкой также доступны для установки на панели управления. Модуль AS-интерфейса позволяет управлять максимум 4 элементами индикации. Сигнальные модули состоят из 5 цветов и 3 звуковых сигналов и могут собираться необходимым способом.
Разветвительные коробки G10 используются для разветвления плоского кабеля, подключения модулей и встроенных конечных устройств AS-интерфейса. Доступен широкий ряд моделей с сертификатом ECOLAB и степенью защиты IP68/69K.
Систему с AS-интерфейсом можно легко ввести в эксплуатацию с помощью портативного устройства AS-интерфейса, поскольку каждому устройству AS-интерфейса для связи со шлюзом требуется отдельный адрес, что обеспечивает возможность упрощения управления системой и более простую адресацию. Портативное устройство поставляется в одном корпусе с источником питания и кабелями программирования.
Плоский кабель для AS-интерфейса и AUX доступен в катушках 100 м или 1000 м с сечением 1,5 мм², 2,5 мм² и из различных материалов.
Программное обеспечение AS-i Control Tools позволяет ускорить процесс диагностики сети, а программа SIMON+ используется для проверки конфигурации безопасности AS-интерфейса.
Компания Pepperl+Fuchs более 10 лет производит разъёмы M8 и M12. Большой ассортимент изделий всегда предлагает больше возможностей для создания идеального решения.