Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Блоки питания, усилители и удлинители

Результаты подбора изделий

Следующая страницаПоследняя страница
Оборудование

Power supply, 24 to 30 V DC, 10 Afa

AS-Interface power supply, data decoupling, 4 Afa

AS-Interface Advanced Repeaterfa

AS-Interface advanced repeater with terminatorfa
Power supply, 24 V DC, 2 Afa
Switched mode power supply, 23 ... 30 V DC, 8 Afa
AS-Interface power supply, data decoupling, 8 Afa
AS-Interface power supply, data decoupling, 2,8 Afa
AS-Interface power supply, data decoupling, 8 Afa
AS-Interface power supply, data decoupling, 4 A, 24 V DC input voltagefa
Следующая страницаПоследняя страница

Фильтр

Ассортимент продукции AS-интерфейс

Познакомьтесь с полной линейкой продукции AS-интерфейс.