Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Устройства безопасности AS-интерфейса

Безопасные и стандартные компоненты в одной сети

AS-интерфейс - Safety at Work
AS-интерфейс - Safety at Work

Safety at Work (безопасность на рабочем месте) - это связанное с безопасностью расширение AS-интерфейса, которое легко интегрируется в существующие сети AS-интерфейса. Все стандартные и безопасные компоненты активируются одновременно с помощью одного кабеля, что позволяет интегрировать в существующую систему такие функции по обеспечению безопасности, как аварийные кнопки или устройства контроля дверей. Для оценки относящихся к безопасности сигналов вам понадобится только один дополнительный монитор безопасности, использующий динамические последовательности кодов для надёжной связи с компонентами Safety at Work. Установка AS-интерфейса гарантирует соответствие категории безопасности 4 в соответствии с EN 954-1 и SIL3 в соответствии с IEC / DIN EN 61508.


Преимущества "Safety at Work" AS-интерфейса:

  • Для передачи безопасных и прочих данных используется всего одна шина
  • Полная совместимость со всеми стандартными устройствами AS-интерфейса
  • Не требуются специальные механизмы обмена данными 
  • Диагностика модулей безопасности возможна с помощью стандартного ведущего устройства AS-интерфейса
  • Соответствие требованиям кат. 4, определяемых EN 954-1 и IEC 61508
  • Не требуется безопасная плата ввода для управляющего компьютера (ПЛК)
  • Простая параметризация с использованием специльного ПО для конфигурации на ПК

Центр функциональной безопасности от Pepperl+Fuchs

Несколько сотен продуктов с оценкой SIL/PL, бесплатные инструменты и брошюры, собранные в одном месте: "Центр функциональной безопасности" — это ваш отправной пункт, если вы ищете решения по функциональной безопасности.

Ассортимент продукции AS-интерфейс

Познакомьтесь с полной линейкой продукции AS-интерфейс.