Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Система продувки типа X серии 6000

Система продувки типа X Bebco EPS серии 6000 производства Pepperl+Fuchs представляет собой полностью автоматизированную систему, используемую для продувки под давлением защищённых шкафов с поддержанием в них постоянного давления.

Примечание: Для всех систем продувки серии 6000 должны быть предусмотрены вентиляционные каналы.

Система продувки серии 6000 снижает класс опасности в защищённом шкафу с зоны 1 и 21 до безопасной зоны. В таком защищённом шкафу можно устанавливать оборудование общего назначения.

  • Подходит для класса I и II, категория 1/ Зона 1 и 21 для применения в безопасных зонах
  • Размеры шкафов до 12,7 куб. м (450 куб. футов)
  • Система типа X соответствует ATEX, NFPA 496 и ISA 12.4
  • DEMKO, UL cULus, IEC Ex

Узнайте больше о самом эффективном способе обеспечения защиты в опасных зонах и создайте свою собственную конфигурацию системы продувки под давлением!

Интерактивное приложение позволяет моделировать пошаговое программирование системы продувки под давлением. Загрузите бесплатное приложение для устройств с ОС iOS или Android…