Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Сети WirelessHART для автоматизации производственных процессов

Беспроводная связь получает быстрое распространение в области автоматики. В сфере автоматизации производственных процессов наибольшую трудность представляет не объем данных, а расстояния, которые необходимо преодолевать. Когда архитектура оборудования не позволяет использовать традиционное соединение с помощью проводов, для получения данных необходимо часто посещать производственный участок.

Технология WirelessHART предлагает экономичное решение. Благодаря постоянному доступу к показаниям всех измерений повышается качество и рентабельность технологического оборудования.

В сетях на базе технологии WirelessHART все устройства одновременно являются источником и повторителем сигнала. Благодаря тому, что отдельные сигналы передаются по всей сети, становится возможным создание широкой сетевой структуры.

About WirelessHART Adapter

Pepperl+Fuchs offers an adapater to connect sensors to a control system or asset management system with a wireless network. This WirelessHART product supports the installation of field devices from different manufacturers without the need for additional wiring effort and costs.

The WirelessHART adapter can be connected to every conventional HART or 4 mA … 20 mA field device directly or with a short cable. It reads the data of the field device via HART or translate the 4 mA … 20 mA signal to a digital value and transmits the data to the WirelessHART network. This highly flexible solution turns every field device into a WirelessHART field device.


Адаптер WirelessHART BULLET

BULLET — не имеющий аналогов на рынке адаптер WirelessHART с взрывобезопасным корпусом. Просто подключите BULLET к вашему полевому устройству, и вы получите эффективную беспроводную передачу сигнала.