Автоматизация — это наша жизнь. Несмотря на всё разнообразие вариантов применения автоматизации, к технологии подключения по-прежнему предъявляются высокие требования. Обладая обширным ассортиментом продукции, компания Pepperl+Fuchs предлагает полностью интегрированное решение, где датчики и технология подключения образуют идеальное сочетание.
Это портфолио включает в себя кабели для датчиков, полевые разъемы, соединительные блоки, сплиттеры датчика-исполнительного устройства, переходники "датчик-исполнительное устройство", а также соединители линии передачи данных. Если ваша сфера деятельности связана с машиностроением, сваркой, обработкой материалов, мобильным оборудованием или перерабатывающей промышленностью, то комплексный ассортимент датчиков и соответствующих соединительных компонентов от одного поставщика позволит вам повысить производительность и надёжность ваших машин и установок.
Центральной линейкой нашего ассортимента датчиков является международно признанная технология соединений M8 и M12. Различные кабельные оболочки (включая ПВХ, полиуретан, полиуретан для автомобильной промышленности, POC для сварочных зон), варианты длины, дополнительные типы подключения (M23, 1/2 дюйма, 7/8 дюйма), сертификация UL и дополнительная цветовая гамма светодиодов и оболочек позволяют поставлять индивидуальные кабели для датчиков. Эти специализированные решения идеально подходят для того, чтобы выдерживать механическую и химическую нагрузку вашего промышленного применения.
Полевые разъёмы обеспечивают гибкость, необходимую для изготовления идеального по длине кабеля непосредственно на объекте. Следовательно, наш ассортимент полевых разъёмов предназначен, прежде всего, для быстрой установки с одновременным обеспечением долгосрочной стабильной работы в сложных условиях. Полевые разъёмы изготовлены из металла или пластмассы, в конструкции используются типы M8, M12 и несколько других распространённых типов резьбовых соединений. Они поставляются с прямой или угловой конструкцией корпуса, винтовым или IDC соединением, экранированные или неэкранированные.
Соединительные блоки M8 и M12 сочетают в себе надёжность с меньшими усилиями при установке. Они оснащены прочным, полностью герметизированным корпусом уровня защиты IP68, проверены на все 100% и абсолютно надёжны в полевых условиях. Поскольку магистральный кабель обеспечивает одновременно подачу питания и передачу сигнала, наши соединительные блоки позволяют значительно уменьшить количество клеммных блоков, кабельных уплотнений и клеммных коробок, устанавливаемых в цеху. Воспользуйтесь всеми преимуществами модульных, гибких встраиваемых решений.
Сплиттеры датчика-исполнительного устройства собраны в стационарном (Y- или T-образный тройник) или гибком (Y-кабель) корпусе. В сочетании с нашими соединительными блоками, эти сплиттеры позволяют подключить большое количество датчиков и исполнительных механизмов экономичным и простым способом. Кроме того, они предлагают экономичное решение для сквозной передачи сигналов шины с минимальными затратами на прокладку кабеля. Сплиттеры датчика-исполнительного устройства имеют прочный, полностью литой корпус с классом защиты IP68, сертифицированный cURus, что позволяет использовать их по всему миру.
Разъёмы клапанов для промышленного применения должны отвечать разнообразным требованиям в отношении качества и гибкости. Такие характеристики, как диапазон рабочих температур, степень защиты и устойчивость к маслу и грязи, не менее важны, чем правильная комбинация конструкции корпуса, количества полюсов, типа кабеля и функции подавления шума. Наш ассортимент разъёмов клапанов DIN EN 175301-803 открывает для Вас широкие возможности комбинации характеристик, которые удовлетворят практически любые требования.
Компания Pepperl+Fuchs предлагает обширный ассортимент переходников "датчик-исполнительное устройство" в металлическом или пластмассовом корпусе, с различным количеством полюсов и типами монтажных резьбовых соединений. Они соответствуют стандарту IP67/68 и имеют три варианта монтажа: монтаж на передней панели, монтаж на передней панели с возможностью изменения положения и монтаж на задней панели. Таким образом, мы можем предоставить вам подходящее решение для каждой конструкции корпуса.
Наш обширный ассортимент соединителей линии передачи данных охватывает практически все виды промышленных интерфейсов — от Ethernet, DeviceNet, PROFIBUS, CANopen и INTERBUS до USB и RS-232. Для промышленного протокола Ethernet доступны готовые компоненты M12 и RJ45 с высокопрочными оболочками из полиуретана. Для сетей PROFIBUS, CANopen и DeviceNet предоставляются готовые разъёмы M12, а также Т-образные тройники и Y-кабели, которые служат в качестве пассивных соединительных элементов. Для создания оконечной нагрузки линии шины можно приобрести оконечные устройства в корпусах M12 и SUB-D.
Small form-factor pluggable (SFP) transceiver from Pepperl+Fuchs are ideally suited for use with managed Ethernet Switches. They are not affected by electromagnetic radiation and enable efficient data transfer at Faster Ethernet or Gigabit speeds across long distances up to 120 km.
Available in practical 100-meter rings as well as in small running lengths, Pepperl+Fuchs offers bulk raw cable of industrial quality from German and European cable production, which is ideally suited for use with field-assembled connectors. You can choose from different raw cables variants for use in both indoor and outdoor applications.