Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Портативный сканер одномерных и двухмерных кодов

Портативные сканеры одномерных и двухмерных кодов IDM используются при выполнении основных операций с партиями товаров, при работе с рецептурами, для подтверждения процесса/оператора, а также для отслеживания сырья при контроле партий и серий в опасных областях. Существуют как проводные, так и беспроводные версии сканеров.

Портативные сканеры оптимизированы для совместного использования с рабочими станциями операторов VisuNet, такими как VisuNet GXP. Сканеры также могут использоваться с автономными источниками питания. Вся линейка сканеров сертифицирована для эксплуатации в опасных зонах согласно ATEX и IECEx Zone 1/21.

Портативные сканеры одномерных и двухмерных кодов имеют ряд преимуществ:

  • Прочность и надёжность портативных устройств для промышленного применения
    • Защита IP65
    • Широкий диапазон рабочих температур (-20°C до +50°C)
    • Прошли испытания на удар: выдерживают падение на бетон с высоты 2 метра
  • Большое разнообразие считываемых кодов
    • Одномерные штрихкоды и PDF417 в качестве дополнительной функции
    • Двухмерные коды, такие как Data Matrix
  • Широкие возможности подключения
    • Связь по Bluetooth® на расстоянии до 30 м
    • Интерфейс RS232 / RS422 для удалённой коммуникации
  • Готовность к работе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
    • Беспроводные сканеры Bluetooth могут заряжаться в опасной зоне
    • Замена аккумулятора может выполняться владельцем