Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Источники питания

Вспомогательные блоки OB11 и OB31 можно использовать, если расстояние между рабочей станцией оператора и безопасной зоной слишком большое и не позволяет установить линии электропитания 24 В пост. тока. Они подают 24 В пост. тока в опасную зону, запитываются от сети и предназначены для рабочих станций операторов VisuNet. Оба вспомогательных блока одобрены для использования в зоне 1+21 (ATEX и IECEx) и имеют корпус из нержавеющей стали для применения в неблагоприятных условиях. Среди вариантов установки напольный монтаж или монтаж на стену с помощью кронштейна.

Вспомогательный блок OB31 позволяет передавать данные на большие расстояния между главным ПК и промышленной рабочей станцией. Расстояние до 2 км можно покрыть с помощью оптоволоконного кабеля. Медные кабели DSL позволяют установить соединение на расстоянии до 1 км.