Peppers+Fuchs имеет многолетний опыт разработки и эксплуатации взрывозащищённой продукции, в том числе источников питания, устанавливаемых в опасных зонах. Наши изделия отвечают самым строгим требованиям, предъявляемым к источникам питания сигнальных цепей — что способствует повышению общей надёжности системы. Они поддерживают как цифровые промышленные сети, так и аналоговые системы.
Силовые модули PS1000 и PS3500 являются идеальным решением для питания устройств внутри шкафов управления в промышленных и опасных зонах.
Наши источники питания K-System для монтажа на DIN-рейке преобразуют входное напряжение 120 или 240 В переменного тока в 24 В постоянного тока и могут использоваться в комбинации с модулями энергоснабжения.
FieldConnex® обеспечивает оптимальную инфраструктуру для подключения устройств в промышленной сети. Наши надёжные источники питания для промышленных сетей имеют высокоэффективную конструкцию и гарантируются простоту использования и долговечность. Power Hub — это система питания на базе материнской платы для одного-четырёх сегментов FOUNDATION Fieldbus H1 или PROFIBUS PA.