Модульные системы удалённых входов/выходов выполняют передачу данных процессов из безопасных или взрывоопасных зон за счёт подключения бинарных и аналоговых датчиков и приводов к системе управления через интерфейс шины. Система удалённых входов/выходов является подходящим вариантом, если требуется установить блоки ввода/вывода рядом с удалёнными устройствами. Благодаря сокращению количества проводки обеспечивается не только экономия кабелей, но и снижаются затраты времени, денег и труда. Следовательно, блоки удалённого ввода/вывода допускают децентрализованную установку в опасных зонах, обеспечивая удобный контроль и управление датчиками и приводами из диспетчерского помещения.
К блоку удалённого ввода/вывода можно подключать устройства 4–20 мА, такие как датчики расхода воды, датчики положения клапанов, датчики давления или температуры. Кроме того, имеется возможность подключения термопар, резистивных датчиков температуры, механических контактов, визуальных или звуковых устройств оповещения.
Наши системы удалённых входов/выходов совместимы со следующими сетевыми протоколами:
Компания Pepperl+Fuchs предлагает два типа систем удалённых входов/выходов для различных взрывоопасных сред:
Система удалённого ввода/вывода FB сертифицирована для установки в Зоне 1, что позволяет разместить систему рядом с удалёнными устройствами. Эта модульная система преобразования сигналов обеспечивает интерфейс между промышленным оборудованием и системой управления, расположенной в безопасной зоне, с помощью соединений Ex i или Ex e. Система удаленного ввода/вывода FB устанавливается в корпусе. В качестве стандартных материалов для корпусов предлагаются армированный стекловолокном полиэстер (GRP), стеклопластик и нержавеющая сталь. Pepperl+Fuchs предлагает комплексные решения для дистанционного ввода/вывода, включая полностью сертифицированные корпуса со встроенными системами и компонентами.
Системы удалённого ввода/вывода LB сертифицированы для установки в опасных областях Зоны 2. Эта модульная система преобразования сигналов обеспечивает интерфейс между промышленным оборудованием и системой управления, расположенной в безопасной зоне, с помощью соединений Ex i или невзрывозащищённых соединений. В рамках одной системы могут использоваться оба типа соединений. Система удалённого ввода/вывода LB подключается к соединительной плате. Кроме того, наши центры разработки решений (SEC) могут предоставить системы, предварительно смонтированные в полностью сертифицированные специальные корпуса.