Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Электронный кулачковый контроллер (PAX)

Электронный кулачковый контроллер PAX обеспечивает свободный выбор и конфигурацию выходов кулачкового переключателя, 14 цифровых и 6 аналоговых выходов. Все выходы могут быть настроены пользователем. Электронный кулачковый контроллер PAX имеет возможность многоповоротного управления, предоставляя информацию о циклическом положении кулачка.

Данные о положении передаются на кулачковый контроллер PAX от датчика положения, например: PMI360D-F130-R2-V15. Датчик подключается через RS232.

Для упрощения конфигурации система PAX предоставляет интуитивно понятный графический интерфейс для систем Microsoft Windows™. Это приложение работает на системе PAX и не требует установки на ваш компьютер. Связь между ПК и PAX осуществляется через встроенный USB-интерфейс. Все настройки, сделанные во время конфигурации, сохраняются на карте памяти micro-SD в системе PAX. Это обеспечивает обмен данными или дублирование систем PAX.

После настройки система PAX может быть отключена от компьютера. Теперь электронный контроллер кулачкового переключателя работает независимо.

Преимущества:

  • Электронный вместо механического 
  • Заменяет механические переключатели эксцентрика, несколько конечных выключателей и переключатели предельных передач
  • Плавающий эксцентрик
  • До 16 программируемых точек переключения 
  • До 14 выходов переключения
  • До 6 аналоговых выходов
  • Поддерживает многооборотный режим
  • Удобен в эксплуатации