Барьеры Зенера представляют собой экономичное средство взрывозащиты для различных областей применения в системах автоматизации производственных процессов. Они ограничивают количество энергии, передаваемой в опасную зону, до безопасного уровня, при котором невозможно воспламенение взрывоопасной среды.
Барьеры Зенера системы Z от Pepperl+Fuchs монтируются непосредственно на 35-миллиметровую DIN-рейку. С помощью дополнительного оборудования необходимое заземление можно выполнить прямо на DIN-рейку.
Доступны барьеры Зенера системы Z с высокой плотностью до 2 каналов/12,5 мм шириной. Версии со сменными предохранителями предлагают удобное средство отключения или размыкания цепи оборудования без вмешательства в проводку, что упрощает пусконаладочные работы и техническое обслуживание.