Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Промышленная сеть FOUNDATION H1

Признанный стандарт автоматизации процессов

FOUNDATION Fieldbus H1 (FF H1) обеспечивает питание и цифровую связь между главными системами, например DCS или ПЛК, и удаленными приборами. Информация о состоянии и команды управления могут передаваться между 31 устройством, подключенным по одному кабелю. Промышленная сеть предлагает больше возможностей, чем просто контроль процессов. Удалённая конфигурация, управление активами и упреждающее техническое обслуживание — всё это возможно благодаря технологии промышленных сетей.

FieldConnex® — это наилучшая система для защиты и интеграции данных удаленных устройств в DCS. Простая конструкция и надёжные компоненты обеспечивают удобство эксплуатации и долговечность. Благодаря различным концепциям взрывозащиты эта технология является оптимальным выбором для установки, ввода эксплуатацию и надёжной работы оборудования.

FF H1 соответствует требованиям IEC 61158-2. Fieldbus Foundation является руководящим органом, который разрабатывает и выпускает рекомендации и определения и обеспечивает совместимость устройств. В состав организации входят представители всех заинтересованных областей: операторы заводов, поставщики, подрядчики и поставщики DCS.



От выбора до планирования, установки и ввода в эксплуатацию, включая использование и техническое обслуживание: Узнайте, как воспользоваться всеми преимуществами инфраструктуры промышленной сети …

Библиотека инструментов FieldConnex® Smartplant®

Загрузите бесплатный инструмент проектирования промышленной сети.