Выравнивание кранов, контроль наклона фронтального погрузчика, контроль работы лифтов — везде найдётся место для датчиков наклона и ускорения компании Pepperl+Fuchs. Они гарантируют точность измерений даже в тяжёлых условиях эксплуатации. Инновационная концепция двухкомпонентного монтажа существенно повышает надёжность серии F99: прочный металлический монтажный кронштейн защищает модуль датчика от ударных воздействий, а также позволяет легко и быстро производить замену модулей датчиков при необходимости. Поскольку кронштейн можно не снимать, потребность в настройке или калибровке отсутствует. Благодаря устойчивому к коррозии алюминиевому корпусу цельный датчик наклона F199 сохраняет свою повышенную прочность и успешно измеряет наклон в диапазоне от 0 до 360° с точностью ±0,15°.
Среди предлагаемых нами датчиков наклона и ускорения вы обязательно найдёте то, что вам нужно.
Датчики наклона компании Pepperl+Fuchs надёжно определяют угол наклона в автоматизированном промышленном и мобильном оборудовании. Например, они идеально подходят для выравнивания передвижных рабочих платформ. Датчик непрерывно следит за наклоном платформы и сообщает о необходимости регулировки.
Датчики ускорения серии F99 отслеживают сильную вибрацию и ускорение на установках. Поэтому они прекрасно подходят для контроля ветровых установок. В случае превышения заданного значения механической вибрации система отключается, чтобы избежать поломок.
Инерциальный измерительный модуль F99-Fusion разработан специально для определения наклона и ускорения в динамичных областях применения. Он выполняет измерения в диапазоне 360° по шести осям. Интеллектуальный алгоритм объединения датчиков компенсирует внешнее ускорение и открывает новые возможности.