Сочетание типов взрывозащиты Ex d и Ex e обеспечивает надёжную защиту невзрывозащищённого оборудования, а также быстрый ввод в эксплуатацию и простое переоборудование.
Широкая линейка прочных огнеупорных шкафов позволит защитить оборудование от угроз взрыва и воздействий окружающей среды, в то время как шкафы Ex e обеспечивают удобный доступ к управляющим элементам и клеммам для подключения сигнальных и электрических сетей.
Все втулочные решения изготавливаются на заказ точно в соответствии с требованиями конкретной области применения. Чтобы разработать оптимальное решение, опытные инженеры центров разработки решений Pepperl+Fuchs тесно сотрудничают с клиентами на протяжении всего проекта. Каждое решение доставляется на место эксплуатации со всеми сертификатами и документацией. Благодаря отсутствию необходимости открывать шкаф Ex d на месте установки ввод в эксплуатацию выполняется легко и быстро.
Решения Ex-de состоят из взрывонепроницаемого (огнеупорного)корпуса Ex d в верхней части и корпуса повышенной безопасности Ex e в нижней части, где устанавливаются клеммы и элементы управления. Оба корпуса надежно соединены друг с другом с помощью специального кабельного канала. Фланец между корпусами предотвращает скопление грязи и проникновение влаги.
В огнеупорном корпусе Ex d могут устанавливаться компоненты для измерения и контроля или электрическое оборудование, не предназначенное специально для взрывоопасных зон. Помимо барьеров искрозащиты от Pepperl+Fuchs эти компоненты могут включать в себя системы РСУ и ПАЗ или другое оборудование, выполненное в соответствии со спецификациями клиента. Взрывонепроницаемый корпус позволяет предотвратить угрозы, исходящие отустройств, не принадлежащих классу защиты Ex. В идеальных условиях после первоначальной установки огнеупорный корпус Ex d должен открываться как можно реже, поскольку процесс открытия и закрытия требует соблюдения специальных правил IEC 60079-14. Корпус повышенной безопасности Ex e содержит только компоненты, сертифицированные для типа защиты Ex. Поэтому доступ в него является более простым и безопасным по сравнению с корпусом Ex d. Обслуживание и замена клемм, а также элементов управления и мониторинга могут проводиться в любое время при соблюдении соответствующих предписаний.
Таким образом, клиенты могут воспользоваться преимуществами обоих типов защиты: корпуса повышенной безопасности Ex e позволяют легко расширять и модифицировать установленные в них элементы управления, а готовые к использованию контроллеры в корпусе Ex d сокращают время ввода в эксплуатацию, время простоя системы и объём ремонтных работ.