Быстро и просто

Воспользуйтесь нашим инструментом подбора для быстрого поиска подходящего для Вас решения.

Serviceline
Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Переходники "датчик-исполнительное устройство"

Результаты подбора изделий

Следующая страницаПоследняя страница
Оборудование
Female receptacle, M12/ 1/2" NPT, 4-pinfa
Female receptacle, M12/ 1/2" NPT, 4-pinfa
Male receptacle, M12/ 1/2" NPT, 4-pinfa
Male receptacle, M12/ 1/2" NPT, 4-pinfa
Male receptacle, 1/2" UNF / 1/2" NPT, 3-pinfa
Male receptacle, ½"/ ½" NPT, 4-pinfa
Female receptacle, M12/ 1/2" NPT, 5-pinfa
Male receptacle, M12/ 1/2" NPT, 5-pinfa
Female receptacle, 7/8" UN / 1/2" NPT, 3-pinfa
Male receptacle, 7/8" UN / 1/2" NPT, 3-pinfa
Следующая страницаПоследняя страница

Фильтр по