Полностью пластиковые взрывозащищенные штекеры и разъемы Ex de от Pepperl+Fuchs можно использовать в опасных зонах для безопасного и простого подключения и отключения цепей. Устройства соответствуют всем требованиям стандарта IEC 60309 и подходят для использования в Зоне 1/21 и Зоне 2/22. Широкий ассортимент высококачественных продуктов с самоочищающимися пластинчатыми контактами и классом защиты IP66 позволяет подобрать подходящий вариант для силы тока 16 A, 32 A, 63 A и 125 A.
Штекеры Pepperl+Fuchs в 2, 3, 4 и 5-контактных версиях имеют полную коммутирующую способность AC-3 до 125 А. Благодаря низкому сопротивлению контактов требуется небольшое усилие для подключения и отключения устройств. Это позволяет отсоединять их быстро и легко.
Разъемы Pepperl+Fuchs в 2, 3, 4 и 5-контактных версиях имеют полную коммутирующую способность AC-3 до 125 А. Благодаря байонетному разъему устройства обеспечивают класс защиты IP66 даже при подключении.