Тонкие клиенты дают пользователям возможность получать доступ к виртуализированным приложениям и информации с централизованных серверов. В современном управлении процессами тонкие клиенты являются краеугольным камнем стратегий Industry 4.0 / Интернета вещей (IoT) и виртуализации DCS. Тонкие клиенты коммерческого уровня плохо работают в областях управления процессами.
Pepperl+Fuchs предлагает промышленные устройства с тонким клиентом, которые предназначены для использования в производственных условиях. Они оснащены новейшими технологиями и имеют компактные и прочные алюминиевые корпусы, которые рассчитаны на круглосуточную работу в тяжелых условиях окружающей среды. Разработанные для увеличения срока службы и повышения надежности промышленные устройства с тонким клиентом от компании Pepperl+Fuchs отличаются безвентиляторным охлаждением без движущихся частей и диапазоном температур от -20 до +60 °C. Они отвечают требованиям виртуальной или сетевой инфраструктуры и поддерживают ПО централизованной системы управления для архитектуры плоских клиентских устройств.
Наши тонкие клиенты дополняются рядом промышленных блочных ПК, которые предлагают гибкое решение с превосходным соотношением цены и качества. Благодаря оснащению процессорами Intel® Celeron и i5 (Kaby Lake) 7-го поколения и расширенными конфигурациями ОЗУ эти блочные ПК идеально подходят для приложений, требующих дополнительной вычислительной мощности.
In all kind of industries, control rooms serve as central spaces to monitor and control processes and support engineers in production management. The BTC12, which is equipped with two display ports for two Ultra HD monitors, provides real time overviews of the processes at all times. With its rugged design and an extended temperature range, it can be flexibly installed in the control room—mount it on or under a desk, or even store it in a drawer. Learn more about the benefits of the BTC industrial box thin client in applications like this.
Промышленный плоский клиентский монитор BTC14 имеет прочный герметичный корпус IP4x, выдерживающий суровые условия на предприятиях перерабатывающей промышленности. Прочная конструкция обеспечивает гибкие возможности установки. BTC14, предназначенный для установки с мониторами Quad, оснащён четырьмя разъёмами DisplayPort и поддерживает до четырёх мониторов Ultra HD с разрешение 4K при 60 Гц.
The BTC12 industrial box thin client comes in a rugged, compact design. It is optimized for 24/7 operation and stands for high installation flexibility: Mount it on or under a desk, or even store it in a drawer. The BTC12 is is optimized for use with the latest screen technology: Two DisplayPort interfaces allow the use of Ultra HD monitors with 4K resolution at 60 Hz.
Блочные ПК серии 3200 основаны на встроенном процессоре 7-го поколения Intel® Celeron и i5 (Kaby Lake). Они поддерживают современную высокоскоростную технологию хранения (M.2 NVMe 1.3) и расширенные конфигурации ОЗУ до 16 ГБ DDR4. Эти промышленные блочные ПК обеспечивают большую гибкость применения и могут использоваться в качестве автономного устройства, панельного ПК (при установке на дисплейный блок Pepperl+Fuchs) или системы HMI (панельный ПК, установленный в корпусе Pepperl+Fuchs).