Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Система продувки под давлением Ex pxb Bebco EPS серии 6500 обеспечивает надёжную защиту при эксплуатации электрического оборудования общего назначения во взрывоопасных зонах 1/21. Серия 6500 использует гибкий метод защиты Ex p, а потому представляет собой полностью автоматизированную систему. Система продувает обычный шкаф для устранения опасных газов или пыли, поддерживая избыточное давление, что позволяет снизить класс опасности в защищённом шкафу с зоны 1/21 до безопасной зоны.

  • Подходит для снижения класса опасности с зоны 1/21 до безопасной зоны
  • Сертификация ATEX/IECEx в отношении газа и пыли и сертификат SIL 2
  • Применяется в шкафах размерами до 12,7 куб. м (450 куб. футов)
  • Автоматический контроль и регулировка давления и температуры в шкафу
  • Удалённая связь по протоколу HART/RS485 и Bluetooth (доступно специальное приложение для смартфонов)
  • Функции разжижения и постоянного расхода
  • Все стороннее микропрограммное и аппаратное обеспечение функциональной безопасности SIL 2 сертифицировано exida

Примечание: Для всех систем продувки серии 6500 должны быть предусмотрены вентиляционные каналы. 


Узнайте больше о самом эффективном способе обеспечения защиты в опасных зонах и создайте свою собственную конфигурацию системы продувки под давлением!

Purge Control App

Новое приложение контроллера продувки серии 6500 от компании Pepperl+Fuchs позволяет выполнять мониторинг и настройку системы продувки под давлением серии 6500 в режиме реального времени. Скачайте приложение для устройств с ОС iOS или Android…