Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Проверка листов

Датчики изображения могут легко и быстро обнаруживать неправильные листы. В полиграфической отрасли датчики проверки листов используются в фальцовочных, листоподборочных и брошюровочных аппаратах. Сочетание двух функций в одном датчике является его отличительной особенностью: последовательность листов может контролироваться путём сравнения изображений или чтения штрих-кодов на листах.

Уникальная комбинация функций сравнения изображений и кодов в одном датчике, например, как в датчиках изображения BIS510 и VOS412-BIS, позволяет обнаруживать неправильные, бракованные или неправильно выровненные печатные листы в условиях непрерывного производства. Датчик изображения контролирует листы, сравнивая напечатанное изображение или штрих-код на последующих листах. Кроме того, датчики BIS510 и VOS412-BIS могут сравнивать все стандартные одномерные коды в вертикальной и горизонтальной ориентации, а также матричные коды в качестве дополнительной функции. 
 

Преимущества датчиков проверки листов:

  • Более простая установка — функции сравнения изображений и кодов в одном устройстве
  • Более быстрая перенастройка — функция автоматического программирования опорного листа
  • Высокая скорость считывания — до 4 м/с при 10 стр/с
  • Оптимизированная эффективность работы — мощная подсветка гарантирует надёжное обнаружение на отражающих поверхностях

Основные отрасли:

  • Печатная и бумажная промышленность
    • Контроль неправильных листов в листоподборочных, фальцовочных, брошюровочных аппаратах и аппаратах для тиснения
    • Чтение кодов в аппаратах для производства конвертов