Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Когда дело касается защиты важных компонентов оборудования, например, дорогостоящей оптики или высокоточных инструментов, на помощь приходят датчики зонального мониторинга. SmartRunner Detector оптимизирован для высокоточного мониторинга и может обнаруживать небольшие и прозрачные объекты. В основе датчика изображения лежит технология SmartRunner, которая представляет собой уникальную комбинацию технологии светового сечения и двухмерного датчика изображения со встроенными светодиодами.

Параметризация SmartRunner Detector выполняется очень просто. Лазерный луч датчика изображения проецируется на нужный фон и программируется с помощью функции обучения. С помощью управляющих кодов матрицы данных пользователи могут задать дополнительные параметры, например, поле обнаружения, не используя ПК. Датчик зонального мониторинга обнаруживает любые отклонения в заданной зоне обнаружения — даже отражающие свет объекты, которые невидимы для камеры. Поскольку SmartRunner Detector оценивает луч лазера на объекте и на фоне, результаты датчика в этих случаях достоверны.

SmartRunner Detector объединяет в одном корпусе передатчик и приёмник, при этом он легко и просто подстраивается под естественные объекты, такие как стены. Дополнительное выравнивание и кабельное подключение больше не требуются.

Преимущества SmartRunner Detector: 

  • Быстрая настройка в соответствии с новыми требованиями использования благодаря полю обнаружения 180 мм и простому программированию новых эталонных контуров с помощью функции обучения
  • Высокоточное обнаружение объектов размером меньше 1 мм
  • Надёжная защита компонентов оборудования для сокращения простоев
  • Надёжное обнаружение объектов благодаря одновременной оценке лазерных лучей как на объекте, так и на фоне

Основные отрасли:

  • Автомобилестроение
  • Машиностроение и производство оборудования
  • Упаковочная промышленность

Откройте для себя датчики светового сечения SmartRunner, оснащённые уникальной комбинацией технологии светового сечения и двухмерного датчика изображения со встроенными светодиодами...