Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

В основе SmartRunner Matcher лежит технология SmartRunner, которая представляет собой уникальную комбинацию технологии светового сечения и двухмерного датчика изображения со встроенными светодиодами. Этот датчик распознавания профиля предназначен специально для сравнения профилей объектов и выполняет измерение специальных профилей с помощью функции оценки, интегрированной в компактный корпус.

Специализированный датчик изображения сообщает об отклонениях от запрограммированного эталонного контура. Используя сравнение профилей, датчик проверяет правильность контура объекта и его положение в пространстве. Эталонный профиль легко программируется с помощью функции обучения. Если эталонный и считанный профили совпадают или находятся "достаточно близко" друг к другу, генерируется сигнал "хорошо". Если два профиля отличаются друг от друга, датчик изображения передаёт сигнал "плохо". Это гарантирует надёжность роботизированных систем захвата и предотвращает незапланированные простои и повреждение изделий.

Благодаря широкому полю обнаружения (180 мм) SmartRunner Matcher обеспечивает необходимую гибкость при изменении требований к использованию, например, при переоборудовании производства. Используя функцию обучения или коды матрицы данных, датчик распознавания профилей быстро адаптируется к новым условиям — без необходимости переустановки или параметризации.

Преимущества датчика изображения:

  • Сравнение профилей с помощью технологии SmartRunner: Быстрая установка и простая интеграция благодаря специализированным датчикам с предварительной настройкой
  • Быстрая настройка в соответствии с новыми требованиями использования благодаря полю обнаружения 180 мм и простому программированию новых эталонных профилей с помощью функции обучения
  • Повышенная эксплуатационная готовность оборудования благодаря бесперебойному выполнению процессов и защите важных компонентов

Основные отрасли:

  • Автомобилестроение
  • Производство упаковки
  • Машиностроение

 

 


Откройте для себя датчики светового сечения SmartRunner, оснащённые уникальной комбинацией технологии светового сечения и двухмерного датчика изображения со встроенными светодиодами...