Трудно представить себе нормальную работу современного завода со всеми его производственными процессами без надёжной передачи данных и прозрачной связи. Основная цель промышленной связи — объединить все участки завода в единую сетевую систему: от уровня управления до полевого уровня. Ведь использование всеохватывающих высокоэффективных сетей передачи данных повышает уровень доступности и эффективности как оборудования, так и завода в целом. Датчики и полевые устройства Pepperl+Fuchs можно легко встроить в существующие системы, что гарантирует прозрачную связь и повышение производительности.
Современная промышленная связь также позволяет объединить в единую сеть все бизнес-подразделения, тем самым обеспечивая доступность всех данных и выступая основой Промышленного Интернета вещей. С целью обеспечения надёжной и эффективной передачи больших объёмов данных по всем уровням компания Pepperl+Fuchs предлагает высокопроизводительные интеллектуальные компоненты, включая полную линейку компонентов системы AS-интерфейса, огромный выбор устройств промышленного протокола Ethernet, модулей ввода/вывода Ethernet, различные устройства IO-Link, модули IO-Link Master и интерфейсы.
Промышленный протокол Ethernet служит основой для единообразной сетевой инфраструктуры во всех бизнес-подразделениях и на всех уровнях производства. В результате становится возможной прозрачная и бесперебойная передача пользовательских и системных данных в режиме реального времени. Промышленный протокол Ethernet надёжно и своевременно обеспечивает доступность больших объёмов данных...
Интерфейс исполнительного устройства-датчика (AS-интерфейс) заменяет собой традиционное проводное подключение на уровне датчиков/исполнительных устройств. AS-интерфейс уже зарекомендовал себя как надёжный и экономичный международный стандарт передачи сигналов и питания по единому кабелю. Эта открытая система совместима со всеми популярными системами промышленных сетей...
IO-Link обеспечивает бесперебойный обмен данными и передачу цифровых данных от уровня управления прямо к уровню датчиков. IO-Link позволяет использовать весь потенциал интеллектуальных устройств, что создаёт предпосылки для реализации технологии автоматизации Industry 4.0...