IO-Link обеспечивает бесперебойную связь и передачу цифровых данных между уровнем управляющих устройств и уровнем датчиков. IO-Link позволяет максимально эффективно использовать интеллектуальные устройства, способствуя развитию концепции Industry 4.0 в технологии автоматизации. Международный стандартизированный интерфейс обеспечивает преимущества на всех этапах, от проектирования технологического оборудования до установки, эксплуатации и технического обслуживания, позволяя достичь снижения расходов и повышения эффективности.
Стандартизированные файлы описания устройств (IODD) и программные инструменты параметризации обеспечивают удобство конфигурации и интеграции датчиков и исполнительных устройств IO‑Link. Интеллектуальное и прозрачное управление параметрами повышает гибкость производства и сокращает простои. Параметры можно легко и быстро регулировать даже во время сложной переналадки производства и смены партий. Благодаря прозрачности вплоть до уровня датчиков пользователи получают доступ к полному ряду вариантов параметризации и функциям диагностики устройства, которые позволяют выполнять профилактическое обслуживание.
Pepperl+Fuchs предлагает комплексные системные решения IO-Link, которые включают в себя широкий ряд датчиков IO-Link, а также модуль ввода/вывода Ethernet с интегрированным ведущим модулем IO-Link. Такое сочетание обеспечивает бесперебойную связь между устройствами IO-Link на уровне удалённых устройств и системами управления более высокого уровня. Являясь стандартом связи, IO-Link сокращает число интерфейсов и, соответственно, необходимое количество управляющих входов. В долгосрочной перспективе это сокращает расходы на проектирование и администрирование, повышая гибкость.
Подготовьте своё предприятие к условиям будущего, воспользуйтесь преимуществами прозрачного обмена данными вплоть до уровня удалённых устройств и стабильно сокращайте расходы на всех уровнях. Поскольку IO-Link является международным стандартом (IEC 61131-9), ваши инвестиции защищены в долгосрочной перспективе.
Модули ввода/вывода Ethernet с интегрированным ведущим модулем IO-Link обеспечивают надёжную, эффективную связь между уровнем устройств управления и уровнем датчиков/исполнительных устройств, выполняя функцию шлюза между Ethernet и IO-Link. Компания Pepperl+Fuchs предлагает ведущий USB модуль IO-Link для быстрого и простого подключения и конфигурации датчиков IO-Link через интерфейс USB на компьютере...
Pepperl+Fuchs предлагает широкий выбор интеллектуальных датчиков с интерфейсом IO-Link. От фотоэлектрических световых барьеров, световых решёток и дальномеров до ультразвуковых датчиков, включая индуктивные системы измерения положения, — все эти устройства сочетают в себе преимущества IO-Link и повышают эффективность технологических процессов...
Программные инструменты Pepperl+Fuchs обеспечивают предельно удобную конфигурацию, интеграцию и диагностику всех установленных устройств IO-Link, гарантируя прозрачность на уровне полевых устройств — неотъемлемое условие профилактического техобслуживания.